WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,226件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ブースタルブ ALB

潤滑機器 » 潤滑機器
    ・多点潤滑の集中管理。
    ・マイクロミストによる安定した給油。
    ・昇圧器により、主空気通路より高い圧力を供給し、その差をミスト発生差圧としているので主空気通路の圧力降下が少ない。
    ・ミスト発生差圧の調整だけでマイクロミストをコンスタントに供給。
    ・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
    ・給油孔よりマイクロミストの発生状況が確認可能。
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
  • ブースタルブ ALB
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    ALB900ブースタルブ検索結果を表示
    ALBA90バイパス給油アダプタ
シリーズタイプ管接続口径貯油量(cm3
ALB900ブースタルブ1,2,35000
ALBA90バイパス給油アダプタ1/4,1/2

5ポート電空比例弁 VER

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例弁
圧力制御機器 » 比例弁
    ・一台でシリンダの駆動と加圧力を無段階制御。
    ・適用シリンダ:ø25~ø125
    ・排気絞りやBポート減圧可。
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
  • 5ポート電空比例弁 VER
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VER2000・4000検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
VER2000・40001/4,3/8,1/20.1~0.9

5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
    ・最高供給圧力:5.0MPa
    ・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
    ・最大流量:3000L/min(ANR)
    ・使用流体:空気,N2,O2,Ar
    ・接流体部:フッ素系グリース使用。
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
  • 5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITVX検索結果を表示
  • 5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITVX検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITVX3/80.01~3.0

小型マニホールドレギュレータ ARM5S

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
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
  • 小型マニホールドレギュレータ ARM5S
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARM5S検索結果を表示
シリーズ特 長適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
ARM5S直動式リリーフタイプ
連動式ノンリリーフ
タイプ(準標準)
φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7

マイクロミストセパレータ AFD-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
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
  • マイクロミストセパレータ AFD-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AFD20~40-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径ろ過度(μm)
AFD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.01

モータ式オートドレン ADM

圧縮空気清浄化機器 » オートドレン/差圧計
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
  • モータ式オートドレン ADM
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ADM200検索結果を表示
シリーズ消費電力(W)接続口径
ADM2004IN 3/8,1/2
OUT 3/8

クリーンエアモジュール LLB

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
クリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
     手軽にクリーンエアが得られます。
    ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
    ・流体接触部:ノングリース、シリコーンフリー。
    ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
    ・24種類の組合せが可能。

    注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
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
  • クリーンエアモジュール LLB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LLB3検索結果を表示
    LLB4検索結果を表示
  • クリーンエアモジュール LLB
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LLB3検索結果を表示
    LLB4検索結果を表示
シリーズ使用流体設定圧力流量範囲 L/min(ANR)
LLB3クリーンエア
N2ガス 注)
0.05~0.4MPa5~100
LLB4クリーンエア
N2ガス 注)
0.05~0.4MPa50~500

メインラインフィルタ AFF

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
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
  • メインラインフィルタ AFF
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AFF検索結果を表示
  • メインラインフィルタ AFF
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AFF検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AFF3(捕集効率99%)300~450001/8~4Bフランジ

冷凍式エアドライヤ/ダブルエコシリーズ IDF100FS・125FS・150FS

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・省エネ設計 (セカンドリヒータ+デジタルスクロール冷凍機)
    ・消費電力:最大76%DOWN
    ・排熱量:最大25%DOWN
    ・高温環境に強い!
    ・周囲温度:最大45℃対応、入口空気温度:最大60℃対応
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
シリーズ適用コンプレッサ(kW)処理空気量(m3/min[ANR])
50Hz
処理空気量(m3/min[ANR])
60Hz
IDF100FS1001618.8
IDF125FS12520.123.7
IDF150FS1502527

エアタンク VBAT

圧縮空気清浄化機器 » アフタクーラ/エアタンク
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁
増圧弁 » 増圧弁
    ・増圧弁がコンパクトに直結できる小容量のエアタンク。
    ・タンク単体としても使用可能。
    ・安全弁付(オプション)

    ・海外規格適合品
     CEマーキング適用品(−Q)
     ASME規格適合(−X105)
     ASME規格適用除外品(−X11)
     中国圧力容器規程適合品(−X104)
     労働安全衛生法KCs認証適合品(−X101)
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
  • エアタンク VBAT
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VBAT検索結果を表示
  • エアタンク VBAT
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VBAT検索結果を表示
シリーズ接続口径タンク容量(L)
VBAT3/8,1/2,3/45,10,20,38

Go Top