WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,226件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ダイヤフラムバルブ 高純度プロセスガス用 AP

プロセスガス用機器 » プロセスガス用機器
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » プロセスガス用機器
    ・半導体産業等、清浄度の高いガス供給用途に対応。
    ・ガスの遮断弁として使用。
    ・接ガス部にスプリングがなく、駆動部もダイヤフラムにより隔離されているため、流路のデッドスペースが小さく、パーティクルの発生を抑制。
シリーズ名称形式ボディ材質
AP高純度プロセスガス用エアオペレートダイヤフラムバルブSUS316L
ダブルメルト
AP高純度プロセスガス用マニュアルタイプダイヤフラムバルブSUS316L
ダブルメルト
AP高純度プロセスガス用メータリングバルブSUS316L
ダブルメルト
AZ高純度プロセスガス用エアオペレートダイヤフラムバルブSUS316L
AZ高純度プロセスガス用マニュアルタイプダイヤフラムバルブSUS316L
AZ高純度プロセスガス用メータリングバルブSUS316L
AK一般ガス用エアオペレートダイヤフラムバルブSUS316
AK一般ガス用マニュアルタイプダイヤフラムバルブSUS316
AK一般ガス用メータリングバルブSUS316

プロセスポンプ クリーンルーム仕様 PA(P)3000

プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
シリーズ駆動方式吐出量
(L/min)
接液部材質
PAP3310自動運転型1~13New PFA
(フッ素樹脂)
PAP3313エアオペレート型0.1~9New PFA
(フッ素樹脂)

フッ素樹脂製ニードルバルブ LVN

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ
    ・材質:New PFA
    ・継手一体構造。
     ハイパーフィッティング/LQ2シリーズを使用
    ・3重シール構造。
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
シリーズ適用チューブ外径
ミリ
適用チューブ外径
インチ
流量調整範囲(L/min)オリフィス径(mmφ)
LVN4~121/8''~1/2''0~124.4~10

薬液用エアオペレートバルブ/小型タイプ LVD

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ
    ・小型・省スペースタイプをラインナップ。
     配管方向寸法MAX.29%短縮。
    ・ボディ材質:New PFA
    ・ダイヤフラム材質:PTFE
    ・アクチュエータ部材質:PPS,PVDF(LVD-F/FN)

    注)チューブ出しはチューブ外径。
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
  • 薬液用エアオペレートバルブ/小型タイプ LVD
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    LVD継手一体型検索結果を表示
    LVDチューブ出し検索結果を表示
    LVD-F/FNLQ1継手一体型検索結果を表示
    LVD-F/FNLQ3継手一体型検索結果を表示
    LVD-F/FNチューブ出し検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式適用チューブ
外径 注)
ミリ
適用チューブ
外径 注)
インチ
オリフィス径
(mmφ)
LVD継手一体型N.C./N.O./複動3~191/8~3/42~16
LVDチューブ出しN.C./N.O./複動6~191/4~3/44~16
LVD-F/FNLQ1継手一体型N.C./N.O./複動3~251/8~14~22
LVD-F/FNLQ3継手一体型N.C./N.O./複動6~251/4~14~22
LVD-F/FNチューブ出しN.C./N.O./複動6~251/4~14~22

薬液用エアオペレートバルブ JLV20/30/40/50

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
    ・パーティクルの発生を抑制/フットプリント削減に貢献
     特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑えます。
     フットプリント削減(従来比):バルブ幅20%削減、取付ピッチ45%削減。
    ・高圧/高背圧対応
     使用圧力:0~0.5MPa 背圧:0~0.5MPa(従来比66%向上)
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
シリーズタイプ弁形式適用チューブ外径
インチ
オリフィス径
(mmφ)
JLVエアオペレートタイプ
継手一体型
N.C.1/4,3/8,1/2,3/44,8,10,16

高圧用クーラントバルブ VNH

流体制御用機器 » クーラント用バルブ
    ・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。
    ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
  • 高圧用クーラントバルブ VNH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VNH検索結果を表示
  • 高圧用クーラントバルブ VNH
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VNH検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmø)
VNHN.C.3/8~13.9~15.7

高速2ポートバルブ SX10

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
シリーズ流量消費電力 (W)最高作動頻度 (Hz)
SX105080
40
10
4
1200
1000
550
350
SX1010080
40
10
4
650
550
300
200
SX1015080
40
10
4
600
500
250
150

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・空気・水・高温水・油・高温油用。
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
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
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXD検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXDN.C./N.O.φ10,φ12,φ3/8''
1/4~1
32A~50A
10~50

サーモチラー/スタンダードタイプ HRS090

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・軽量・コンパクト
    ・冷却能力:9kW
    ・温度安定性:±0.5℃
    ・設定温度範囲:5~35℃
    ・最高使用周囲温度:45℃
    ・電源:三相AC200~230V、AC380~415V、AC460~480V
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
  • サーモチラー/スタンダードタイプ HRS090
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS0909kW(60Hzの場合)検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS0905~35℃9kW(60Hzの場合)±0.5℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

イオナイザ ファンタイプ IZF

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ファンタイプ
    ・最薄 厚さ40mm
    ・最速 高速除電0.5秒
    ・オフセット電圧(イオンバランス):±5V
    ・安定した除電性能/メンテナンス性向上
シリーズ最大風量イオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
IZF100.46m3/min, 0.66m3/min, 0.80m3/minコロナ放電方式±13V
IZF211.8m3/minコロナ放電方式±5V
IZF314.4m3/minコロナ放電方式±5V

Go Top