WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,226件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


絞り弁付真空破壊バルブ SY3A□R SY5A□R

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
真空用機器 » 真空破壊弁ユニット
    ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
    ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
    ・同一マニホールドバルブに標準バルブと混載可能。
     ※単独EXH.スペーサ使用時
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
シリーズ
SY3A□R
SY5A□R

無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551/918

エアシリンダ » オートスイッチ
    ・D-M9□-551:UL/CSA認証
     D-M9□-918:UL/CSA認証+二次電池対応
    ・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
シリーズオートスイッチの種類仕様
D-M9□-551無接点オートスイッチUL/CSA認証
D-M9□-918無接点オートスイッチUL/CSA認証+二次電池対応

マグネットグリッパ/3ポジションタイプφ32 MHM-X7776

ロータリアクチュエータ/エアチャック » マグネットグリッパ
    ・高速搬送対応が可能
     ワークの2枚吸着防止と高速搬送を両立
     サイクルタイムの向上
    ・グリッパは3面に取付可能(ポート面は除く)
    ・ストッパ(目盛)により保持力の調整、視認性向上
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
  • マグネットグリッパ/3ポジションタイプφ32 MHM-X7776
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7776検索結果を表示
シリーズチューブ内径(mm)最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X777632250(2)
500(6)

寿命向上シリンダ CXS2-XB24

エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ
    ・新技術により耐久性4倍以上
     メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
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
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上すべり軸受CXS2-XB24複動6,10,16,20,25,32

3色表示デジタルフロースイッチ PF3A7/8□H(-L)

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・レンジアビリティ 100:1
     1台で幅広い流量の計測が可能
    ・IO-Linkに対応(-Lの場合)
    ・4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチを用意。
    (積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能[PF3A8□H(-L)の場合]

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 3色表示デジタルフロースイッチ PF3A7/8□H(-L)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3A701H(-L)
    PF3A801H-L
    検索結果を表示
    PF3A702H(-L)
    PF3A802H-L
    検索結果を表示
  • 3色表示デジタルフロースイッチ PF3A7/8□H(-L)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3A701H(-L)
    PF3A801H-L
    検索結果を表示
    PF3A702H(-L)
    PF3A802H-L
    検索結果を表示
シリーズ適用コンビネーション流量レンジ(L/min)
PF3A701H(-L)
PF3A801H-L
AC30-D1000
PF3A702H(-L)
PF3A802H-L
AC40-D2000

Go Top