WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,226件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライドテーブル
    ・ボールねじ駆動により
     繰返し位置決め精度±0.01mm
    ・ロストモーション:0.1mm以下
    ・垂直可搬質量向上:5倍以上
    ・モータレス仕様
     使い慣れたモータ・ドライバとの組合せが可能!
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
  • 電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LESYH8検索結果を表示
    LESYH16検索結果を表示
    LESYH25検索結果を表示
    LESYH16検索結果を表示
    LESYH25検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
可搬質量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESYH850,75MAX.2MAX.6MAX.4002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESYH1650,100MAX.8MAX.12MAX.4006,12
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESYH2550,100,150MAX.12MAX.20MAX.40010,20
ACサーボモータLESYH1650,100MAX.8MAX.12MAX.4006,12
ACサーボモータLESYH2550,100MAX.12MAX.20MAX.40010,20(折返し)
8,16(ストレート)

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライダタイプ LEFS□G

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・サイクルタイムの短縮が可能
     サイクルタイム:従来比39%(0.57s←0.93s)削減
     ※LEFS25GH-400を0→400で駆動した場合
     加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
     最大速度:1500mm/s(従来比25%向上)
    ・バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
     電源復帰時の運転再開が容易
     バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/高タクト対応スライダタイプ LEFS□G
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEFS16G検索結果を表示
    LEFS25G検索結果を表示
    LEFS32G検索結果を表示
    LEFS40G検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFS16G50~500MAX.15MAX.8005,10
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFS25G50~800MAX.40MAX.15006,12,20
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFS32G50~1000MAX.68MAX.13008,16,24
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFS40G150~1200MAX.75MAX.120010,20,30

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
     高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
     1ランク上のリニアガイドを採用により 剛性が向上
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
    ・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-ASSISTA
    for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA16

トグル形エアチャック MHT2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
    ・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。
    ・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。
    ・エア遮断でもワーク保持(安全対策)
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
  • トグル形エアチャック MHT2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHT2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHT232,40,50,63

薄形ロータリアクチュエータ CRQ2/CDRQ2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
    ・クッション付。
    ・角度調整機構付。
    ・片軸、両軸の選択可能。
    ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
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
  • 薄形ロータリアクチュエータ CRQ2/CDRQ2
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    CRQ210,15,20,30,40検索結果を表示
シリーズラック形式サイズ揺動角度
CRQ2ダブル10,15,20,30,4090°180°360°

ロータリアクチュエータ/フリーマウント形 CRBU2/CDRBU2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
    ・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。
    ・軽量12%削減。
    ・6通りの直接取付が可能。
    ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
    ・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。
    ・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2、CDRBU2WU)
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
  • ロータリアクチュエータ/フリーマウント形 CRBU2/CDRBU2
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    標準CRBU210,15,20,30,40検索結果を表示
    角度調整付CRBU2WU10,15,20,30,40検索結果を表示
タイプシリーズベーン形式サイズ揺動角度
シングル
揺動角度
ダブル
標準CRBU2シングル
ダブル
10,15,20,30,4090°180°270°90°100°
角度調整付CRBU2WUシングル
ダブル
10,15,20,30,4090°180°270°90°100°

トリマオートスイッチ D

エアシリンダ » オートスイッチ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
    ・ひとつのオートスイッチでワークの簡易判別可能。
    ・最小調整検出幅0.5mm
    ・シリンダの短ストロークに対応可能
     ひとつのオートスイッチで出端、戻り端の位置検出が可能。
     短ストロークでオートスイッチ2個取付不可の場合に使用可。
シリーズ種類取付方法
D-M9Kセンサ部直接取付(丸溝)
D-Y7Kセンサ部直接取付(角溝)
D-F7Kセンサ部レール取付
D-R□Kアンプ部

調整式ショックアブソーバ RB-OEM

エアシリンダ » ショックアブソーバ
型式シリーズ吸収エネルギー(J)吸収ストローク
(mm)
外径ねじ
小形低速RB-LROEM3.8~3847~50M10~M36
小形RB-OEM5.9~38410~50M14~M36
大形低速RB-LROEMXT425~226025~50M42~M64
大形RB-OEM(XT)425~730025~165M42~M85

ISOシリンダ CP96/CP96SD

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
    ・ISO規格(15552)準拠
    ・軽量:最大15%減
    ・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりサイクル
     タイム短縮
    ・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CP96複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100,125
ロッド回り止め形CP96K複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100

バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□

エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
    ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
    ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    ・オートスイッチ付(CDVJシリーズ:CDVJ5、CDVJ3、
     CDVMシリーズ:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
     CDV3シリーズ:CDV3、CDV3K、
     CDVS1シリーズ:CDVS1、CDVS1K)
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
  • バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CVJ5複動
    標準形CVJ3単動(押・引)
    標準形CVM5複動
    標準形CVM3単動(押・引)
    標準形CV3複動
    標準形CVS1複動検索結果を表示
    ロッド回り止め形CVM5K複動
    ロッド回り止め形CVM3K単動(押・引)
    ロッド回り止め形CV3K複動
    ロッド回り止め形CVS1K複動
  • バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
    -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF
    -XC15 簡易特注 タイロッドの長さ変更 PDF
  • バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC7 オーダーメイド タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼 PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF
    -XC28 オーダーメイド フランジ材質をSS400に変更し、コンパクト化 PDF
    -XC29 オーダーメイド 2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
構成機器
シリンダ
構成機器
バルブ
標準形CVJ5複動10,16CJ2SYJ3190
標準形CVJ3単動(押・引)10,16CJ2SYJ319
標準形CVM5複動20,25
32,40
CM2SYJ5□90
標準形CVM3単動(押・引)20,25
32,40
CM2SYJ519
標準形CV3複動40,50,63
80,100
CA2-ZV3□08
標準形CVS1複動40,50,63
80,100
CA2-ZVS4□24
ロッド回り止め形CVM5K複動20,25
32,40
CM2KSYJ5□90
ロッド回り止め形CVM3K単動(押・引)20,25
32,40
CM2KSYJ519
ロッド回り止め形CV3K複動40,50,63CA1KV3□08
ロッド回り止め形CVS1K複動40,50,63CA1KVS4□24

Go Top