WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,225件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


FR2層ポリウレタンチューブ TRBU

管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)
    ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
    ・スパッタ発生雰囲気使用/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    ・ナイロン系チューブに比べても復元性に優れています。
シリーズチューブ外径使用流体
TRBUφ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑空気・水

ポリウレタンチューブ TU

管継手&チューブ » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
使用流体
TU・TIUBφ2,φ4,φ6,φ8
φ10,φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、青、黄、緑
透明、橙 他、全29色
空気、水

帯電防止ワンタッチ管継手 KA

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
    ・表面抵抗:104Ω~107Ω
    ・帯電防止対策用。
    ・ボディ:シール部に導電性樹脂を使用。
    ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
    ・Uniねじ。
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KAφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5×0.8,M6×1.0,標準Uniねじ
1/8,1/4,3/8,1/2

マルチコネクタ DM

管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
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
シリーズ接続チューブ本数適用チューブ外径
DM6本、12本φ4,φ6

インサート管継手 KF

管継手&チューブ » 汎用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・-101.3kPa使用可能。
    ・ナットを外さず配管可能。
    ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
            -5~60℃(樹脂スリーブ)
    ・蒸気使用可能。
    ・ノングリース仕様。
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KFφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2

ロータリワンタッチ管継手 KS/KX

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・揺動部、回転部での使用が可能。
    ・低トルク回転の回転用ワンタッチ管継手。
    ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
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
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KSミリφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5×0.8,M6×1.0
1/8,1/4,3/8,1/2
KX(高速タイプ)ミリφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5×0.8,M6×1.0
1/8,1/4,3/8,1/2

D.P.ルブ ALD

潤滑機器 » 潤滑機器
    ・多点潤滑の集中管理。
    ・少ない潤滑油消費量。
    ・差圧を調整するだけの簡単な給油量の設定。
    ・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
    ・給油孔より、マイクロミストの発生状況が確認可能。
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
  • D.P.ルブ ALD
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    ALD600・900単体検索結果を表示
    ALDU600・900ユニット
シリーズタイプ管接続口径貯油量(cm3
ALD600・900単体3/4,1,1 1/4,1 1/2,22000,5000
ALDU600・900ユニット3/4,1,1 1/4,1 1/2,22000,5000

増圧弁 VBA

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁
増圧弁 » 増圧弁
    ・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
     工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
     (VBA11Aは最大4倍)
     エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
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
  • 増圧弁 VBA
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VBA検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
VBA1/4,3/8,1/2VBA1□A:0.2~2.0
VBA2□A:0.2~1.0
VBA4□A:0.2~1.0
VBA43A:0.2~1.6

電空比例弁 VEF/VEP

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例弁
圧力制御機器 » 比例弁
    ・電気信号で流量や圧力を無段階制御。
    ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの多段速度制御やエアモータの回転制御。
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
  • 電空比例弁 VEF/VEP
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VEF/VEP検索結果を表示
シリーズ管接続口径
VEF/VEP1/4,3/8,1/2

Go Top