WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,225件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ロータリテーブル 11-/22-MSQ

クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
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
シリーズラック形式サイズ
基本形 MSQB
サイズ
高精度形 MSQA
揺動角度
11-/22-MSQダブル1,2,3,7,10,20, 30,501,2,3,7,10,20,30,500~190°

エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CG1-Z

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-/21-/22-CG1-Z複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100
標準形10-/11-CG1W-Z 21-/22-CG1W複動両ロッド20,25,32,40,50,63,80,100
ダイレクトマウント形10-/11-CG1R-Z 21-/22-CG1R複動片ロッド20,25,32,40,50,63

4・5ポートソレノイドバルブ 10-SYJ

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ音速コンダクタンス:Cシリンダ駆動サイズ消費電力 (W)
10-SYJ30000.46dm3(s・bar)φ250.35
10-SYJ50000.83dm3(s・bar)φ400.35
10-SYJ70002.9dm3(s・bar)φ500.35

サクションガード FHG

油圧機器 » 油圧用機器
    ・捕集ダストのタンク内脱落防止。
    ・フラッシングオイルの交換不要。
    ・保守が簡単でエアの混入もありません。
    ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。
    ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ接続口径定格流量 L/min使用圧力エレメントμm
(公称ろ過粒度)
FHG1/2B~3B18~450負圧マイクロメッシュ:
74,105,149

小口径油圧シリンダ CHN

油圧機器 » 油圧シリンダ
    ・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの衝撃を低減。耐久性向上。
    ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
シリーズ呼び圧力(MPa)チューブ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHN7ステンレス複動片ロッド20,25,32,40

NAMUR規格準拠 3/5ポートソレノイドバルブ
IP67対応 ハイジェニックデザインタイプ VFN2120N-X23/-X36

計装用補助機器 » ソレノイドバルブ
    ・ハイジェニックデザインを採用
     凹凸形状が少ない樹脂ボディ、保護構造IP67相当により
     バルブを直接洗浄可能。
    ・3ポート/5ポート対応
     ファンクションプレートにより3/5ポートを変更可能。
    ・低消費電力
     消費電力0.5W
    ・ ポートねじNPT1/4, G1/4対応
シリーズ流量特性
(Cv値/有効断面積)
手動操作方法コイル絶縁種別
消費電力(W)
VFN2120N-X23/-X360.8/11mm2プッシュ式
要工具形ロック式
手動形ロック式
B種0.5

工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGG

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
    ・大流量のろ過(MAX.350L/min)
    ・Vバンドタイプはエレメント交換が容易(カバー飛散防止機構付)
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
  • 工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGG検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGGRc20.7MPaMAX.80

アルミ製高真空L型バルブ XL□

高真空機器 » 高真空バルブ
    ・フッ素に強い。
    ・アウトガスが少ない。
    ・重金属汚染が少ない。

    ※XLA(V)/C/F(V)/Gのフランジサイズ16~80は2017年9月に
      モデルチェンジしました。

      XLA(V)-2/XLC-2/XLF(V)-2/XLG-2シリーズをご選定願います。
シリーズ操作方式弁形式軸シール
方式
用途フランジ
サイズ
XLAエア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシールダストフリー
クリーン化
16~160
XLAV(電磁弁付)エア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシールダストフリー
クリーン化
16~160
XLCエア
オペレート
複動ベローズシールダストフリー
クリーン化
16~160
XLCV(電磁弁付)エア
オペレート
複動ベローズシールダストフリー
クリーン化
16~80
XLFエア
オペレート
単動
(N.C.)
Oリングシール高速作動
高作動回数
16~160
XLFV(電磁弁付)エア
オペレート
単動
(N.C.)
Oリングシール高速作動
高作動回数
16~160
XLGエア
オペレート
複動Oリングシール高速作動
高作動回数
16~160
XLGV(電磁弁付)エア
オペレート
複動Oリングシール高速作動
高作動回数
16~80
XLDエア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシール
Oリングシール
ダスト巻き上げ防止
ポンプの過負荷防止
25~160
XLDV(電磁弁付)エア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシール
Oリングシール
ダスト巻き上げ防止
ポンプの過負荷防止
25~160
XLH手動手動ベローズシールダストフリー
クリーン化
16~50
XLS電磁式単動
(N.C.)
(ベローズバランス)エア不要
可搬装置用
16,25

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ
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
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LQ3検索結果を表示
シリーズ最高使用圧力使用温度(℃)
LQ31.0MPaナット材質PVDF:0~150
ナット材質PFA:0~200

Go Top