WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,226件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTA 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
    ・角をなくし丸みを持たせた外観形状
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□-X1□-ASSISTA平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

非接触チャック XT661

真空用機器 » 特殊パッド
    ・ワークの非接触搬送をアシスト
    ・ワーク吸引可能距離:10mm
    ・2種のタイプを用意
     サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N
     ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下
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
真空パッド/長円形パッド ZP/ZP2

真空用機器 » 真空パッド
    ・長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
    ・パッド形状:長円平形
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
    ・バッファ:なし、あり
     バッファストローク(mm):[ZP] 6, 10, 15, 20, 25
     バッファストローク(mm):[ZP2] 10, 20, 30, 40, 50
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP長円平形2×4, 3.5×7, 4×10
ZP2長円平形3.5×7,
4×10, 4×20, 4×30,
5×10, 5×20, 5×30,
6×10, 6×20, 6×30,
8×20, 8×30

真空用フィルタ AFJ

真空用機器 » 真空システム用関連機器
真空用機器 » エアサクションフィルタ
    ・真空機器のトラブルを未然に防止!
    ・ろ過度:5,40,80μm
    ・大流量:max.660L/min(ANR)
    ・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
    ・水滴除去が可能
    ・透明ケースガードでケース全周をカバー
シリーズ接続口径推奨流量L/min
(ANR)
ろ過度
AFJ1/8,1/4,3/8,1/2180,380,6605,40,80

直線形真空エジェクタ ZU□A

真空用機器 » 真空エジェクタ
    ・小型・軽量
     外形寸法:ø10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
    ・ポート接続口径
     ø4,ø6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、ø5/32"
    ・到達真空圧力(kPa)
     Sタイプ:-90、-87、-85
     Lタイプ:-48、-40
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
  • 直線形真空エジェクタ ZU□A
    取扱説明書
    シリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZU03□A0.3検索結果を表示
    ZU04□A0.4検索結果を表示
    ZU05□A0.5検索結果を表示
    ZU07□A0.7検索結果を表示
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
Sタイプ
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
Lタイプ
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZU03□A0.31.83.44.22〜8
ZU04□A0.43.25.87.72〜10
ZU05□A0.5713142〜13
ZU07□A0.71116282〜20

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJ

電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様
    ・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
    ・対応モータ
     三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
モータレス
ボールねじ駆動
LEJS40200~1200MAX.55MAX.18008, 16, 24
モータレス
ボールねじ駆動
LEJS63300~1500MAX.85MAX.180010, 20, 30
モータレス
ボールねじ駆動
LEJ100200~1500MAX.400MAX.230010, 25, 50

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS

クリーン/低発塵 » 電動アクチュエータ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境

    クリーンシリーズ


    ・薄形低重心:高さ寸法 約36%減(32mm減)
    ・最大可搬質量:85kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm
    ・最大加減速度:20000mm/S2
    ・クリーン仕様
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
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
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    11-LEJS40検索結果を表示
    11-LEJS63検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    11-LEJS40検索結果を表示
    11-LEJS63検索結果を表示
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
可搬
質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ACサーボモータ11-LEJS40200~
1200
MAX.
55
MAX.
1200
8,16
ACサーボモータ11-LEJS63300~
1500
MAX.
85
MAX.
1200
10,20

電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境
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
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY25-X530~400MAX.452MAX.4003,6,12
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY32-X530~500MAX.707MAX.4004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEY25A-X530~400MAX.130MAX.4003,6,12
ACサーボモータLEY25S-X530~400MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータLEY32S-X530~500MAX.588MAX.12005,10,20
ACサーボモータLEY63□□□-□P100~800MAX.1910MAX.10005,10,20
ACサーボモータ
(モータストレート)
LEY25DS-X530~400MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータ
(モータストレート)
LEY32DS-X530~500MAX.736MAX.10004,8,16
ACサーボモータ
(モータストレート)
LEY63D□□-□P100~800MAX.1910MAX.10005,10,20

電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF

電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
    ・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
     コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
    ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
    ・セルフロックにより、消費電力を低減。
    ・把持確認機能付。
    ・位置・速度・力の設定(64点)
    注)( )内はロングストロークの場合。
シリーズボディ
サイズ
開閉
ストローク
両側
(mm)
把持力[N]
基本
把持力[N]
コンパクト
開閉速度
(mm/s)
LEHF1016(32)注)3~73~75~80
LEHF2024(48)注)11~2811~285~100
LEHF3232(64)注)48~12048~1205~100
LEHF4040(80)注)72~18072~1805~100

高タクト対応電動アクチュエータ LEFS□F

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・サイクルタイムの短縮が可能
     サイクルタイム:従来比39%(0.57s←0.93s)削減
     ※ LEFS25FH-400を0→400mm(ストローク)で駆動した場合
    ・加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
    ・最大速度:1500mm/s(従来比25%向上)
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
  • 高タクト対応電動アクチュエータ LEFS□F
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEFS16F検索結果を表示
    LEFS25F検索結果を表示
    LEFS32F検索結果を表示
    LEFS40F検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS16F50~500MAX.20MAX.8005,10
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS25F50~800MAX.40MAX.15006,12,20
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS32F50~1000MAX.68MAX.13008,16,24
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS40F50~1200MAX.75MAX.120010,20,30

Go Top