キーワード検索に1,226件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ 10-AMH
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AMH | 0.01(捕集効率99.9%) | 200〜12000 | 1/8〜2 |
エアチャックロータリ駆動形3爪タイプ 11-/22-MHR3/MDHR3
クリーン/低発塵 » エアチャック
クリーンシリーズ
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化と高精度化の実現
・クリーンルームクラス10に対応可
シリーズ | シリンダ内径 (mm) |
---|---|
11-/22-MHR3 | 呼び 10,15 |
エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CA2
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CA2 | 複動片ロッド | 40,50,63 |
5ポートソレノイドバルブ 10-SZ
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-SZ3000 | 0.77dm3(s・bar) | φ32 | 0.6 |
ラインフィルタ FH
油圧機器 » 油圧用機器
-
・コンパクトで堅牢な安全設計。
・容易なエレメント交換。
・油の流れ方向を反転可能。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ | 接続口径 | 定格流量 L/min | 使用圧力(MPa) | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
---|---|---|---|---|
FH34 | ねじ込み(Rc) 3/8~1 1/2 フランジSSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | ペーパー: 5,10,20 |
FH44 | ねじ込み(Rc) 3/8~1 1/2 フランジSSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | ペーパー: 5,10,20 |
FH54 | ねじ込み(Rc) 3/8~1 1/2 フランジSSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | ペーパー: 5,10,20 |
FH64 | ねじ込み(Rc) 3/8~1 1/2 フランジSSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | ペーパー: 5,10,20 |
工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGA
工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FGA | 25~150(1B~6B) JIS 10KFF | 1MPa | MAX.80 |