キーワード検索に1,226件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
無線システム小型リモート EX600-W
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
方向制御機器 » 無線システム

-
・従来無線システムに適用可能
・小型、軽量化
面積:約61%削減※(59.8cm2←155cm2)
体積:約86%削減※(159cm3←1,139cm3)
質量:約87%削減※(130g←965g)
※e-CONタイプの場合
(従来リモート:M8コネクタ/デジタル8点入力仕様との比較)
・バリエーション
e-CONタイプ、グロメットタイプ、IO-Linkデバイス対応
▶無線システム ベース
▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 電波方式 |
---|---|---|---|
EX600-W | e-CONタイプ:IP20 グロメットタイプ:IP67 IO-Linkデバイス対応:IP67 | SMC独自プロトコル | 周波数ホッピング(FHSS方式) |
シリアル伝送システム EX510
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器

-
入力・出力対応、ゲートウェイ方式
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX510 | IP20 | CC-Link DeviceNet™ PROFIBUS DP EtherNet/IP™(オーダーメイド) PROFINET(オーダーメイド) | SJ2000,3000 SY3000,5000,7000(プラグイン) SY3000,5000,7000,9000 SYJ3000,5000,7000 SQ1000,2000 SZ3000 VQ1000,2000 VQZ1000,2000,3000 S0700 |
シリアル伝送システム EX500
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
-
入力・出力対応、ゲートウェイ方式
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
※EX500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX500 | IP67 | EtherNet/IP™ PROFINET | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
3ポートソレノイドバルブ SY100
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
シリーズ | タイプ | 有効断面積 | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|
SY100 | 標準 大流量 | 0.14mm2 0.22mm2 | 0.5 | -100kPa |
無線システム/小型無線ベース EXW1-X10
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)-
・IO Configuratorを使用せず、無線リモートとのペアリングや各種パラメー
タ設定が可能
※IO-Linkデバイスの設定は含まれておりません。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 リモートI/Oの無線化 フィールドバス用語集 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 対象 |
---|---|---|---|
EXW1-X10 | IP67 | EtherNet/IP™、PROFINET | 全無線リモート、エアマネジメントシステム、無線リモート(IO-Linkマスタ) |
寿命向上シリンダ CJ2-XB24
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表
簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表
簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | CJ2-XB24 | 複動片ロッド | 6, 10, 16 |
圧縮空気清浄化フィルタラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
活性炭フィルタ AMK
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・圧縮空気清浄等級ISO8573-1に対応
・面間・奥行寸法最大30%削減
・軽量:最大50%削減(0.19kg)
・処理空気量:最大50%増加
・透明ケースガード(2層構造)(ボディサイズ30, 40)
・色で識別可能なエレメント
・目詰まりチェッカ付の選定が可能(AFF, AM, AMD)
種類 | シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) | 出口側オイル濃度(mg/m3) |
---|---|---|---|---|
ラインフィルタ | AFF20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 1.0 (捕集効率99%) | ― |
ミストセパレータ | AM20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 0.1 (捕集効率99%) | オイルミスト 1(≒0.8ppm)以下 |
マイクロミストセパレータ | AMD20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 0.01 (捕集効率99.9%) | オイルミスト 0.1(≒0.08ppm)以下 |
活性炭フィルタ | AMK20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | ― | オイル蒸気 0.003(≒0.0025ppm)以下 |
ISOシリンダ
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
(ISO規格準拠)エアシリンダ | 25A-C85 | 標準形 |
(ISO規格準拠)エアシリンダ | 25A-CP96 | 標準形 |
(ISO規格準拠)エアシリンダ | 25A-C96 | 標準形 |
(ISO規格準拠)薄形シリンダ | 25A-C55 | 標準形 |