WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,226件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ 10-AS-FS

クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプ10-AS1002FS~AS4002FS-φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

ステンレスワンタッチ管継手 10-KG

クリーン/低発塵 » 管継手
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
10-KGφ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16M5×0.8,1/8,1/4,
3/8,1/2

ミニフリーマウントシリンダ 10-/11-CUJ

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-CUJ複動片ロッド6,8,10

5ポートソレノイドバルブ 10-S0700

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
1→4/2(P→A/B)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
1→4/2(P→A/B)
b
流量特性
1→4/2(P→A/B)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
10-S07000.390.390.11φ250.35

立型リターンフィルタ FHBA

油圧機器 » 油圧用機器
    ・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するため、フィルタの省略化、合理化が可能です。
    ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ接続口径(Rc)最大流量 L/minエレメントμm
(公称ろ過粒度)
FHBA3/4~1 1/2150,300,400ペーパー:5,10,20
マイクロメッシュ:
5,10,20

ISO規格準拠油圧シリンダ CHS□/CHDS□

油圧機器 » 油圧シリンダ
    ・CHSD:ISO規格(10762)準拠、CHSG:ISO規格(6020-2)準拠。
    ・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
    ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
    ・全長短縮(CH2シリーズ比較)
    ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
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
  • ISO規格準拠油圧シリンダ CHS□/CHDS□
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CHSD複動片ロッド検索結果を表示
    CHSG複動片ロッド検索結果を表示
シリーズ呼び圧力(MPa)チューブ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHSD10ステンレス複動片ロッド40,50,63,80,100
CHSG16ステンレス複動片ロッド32,40,50,63,80,100

デジタルバルブコントローラ ND7000

計装用補助機器 » ポジショナ
    ・ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
    ・TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
    ・自己診断機能搭載
    ・フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
    ・HART通信対応
    ・保護構造:IP66, NEMA 4X
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
  • デジタルバルブコントローラ ND7000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ND7100検索結果を表示
    ND7200検索結果を表示
シリーズエンクロージャ材質空気接続口径供給圧力 (MPa)入力電流
ND7100陽極酸化
アルミニウム合金
およびポリマー複合材
G1/40.14~0.84~20mA
ND7200陽極酸化
アルミニウム合金
および強化ガラス
NPT1/40.14~0.84~20mA

工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGC

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
  • 工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGC検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGC15~25(1/2B~1B)
JIS 10KFF
1,2,4MPaMAX.80

Go Top