WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,226件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


差圧計 GD40

圧縮空気清浄化機器 » オートドレン/差圧計
    ・空気圧機器の入口、出口の圧力差を一目で知ることができ、フィルタなどの保守管理に適しています。
    ・バイパス回路を組むだけで簡単に取付可能。
    ・危険防止のための保護カバー付。
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
シリーズ精度目盛範囲
GD40±0.006MPa0~0.2MPa

ミストセパレータ AM

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
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
  • ミストセパレータ AM
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AM検索結果を表示
  • ミストセパレータ AM
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AM検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AM0.3(捕集効率99.9%)300~120001/8~2

冷凍式エアドライヤ 東南アジア向仕様 IDFC□

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・熱帯地域の高温環境に対応!
    ・高温環境対応
     周囲温度:最大45℃
     入口空気温度:最大80℃
     露点範囲:3℃~20℃
    ・処理空気流量:9.2m3/min(従来機種比 52%アップ)
    ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
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
  • 冷凍式エアドライヤ 東南アジア向仕様 IDFC□
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDFC60検索結果を表示
    IDFC70検索結果を表示
    IDFC80検索結果を表示
    IDFC90検索結果を表示
シリーズ定格入口条件処理空気量
(m3/min[ANR])
出口空気圧力露点
3℃
処理空気量
(m3/min[ANR])
出口空気圧力露点
10℃
処理空気量
(m3/min[ANR])
出口空気圧力露点
20℃min
使用冷媒管接続口径
IDFC6050℃
0.7MPa
0.92.84.7R410A(HFC)
GWP:2088
R1
IDFC7050℃
0.7MPa
1.64.77.8R410A(HFC)
GWP:2088
R1 1/2
IDFC8050℃
0.7MPa
2.26.510.9R410A(HFC)
GWP:2088
R2
IDFC9050℃
0.7MPa
3.19.215.4R410A(HFC)
GWP:2088
R2

真空用ドレンセパレータ AMJ

真空用機器 » 真空システム用関連機器
    ・真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去。
    ・真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です。
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
シリーズ接続口径推奨流量L/min
(ANR)
最高使用圧力
(MPa)
水滴除去率
AMJ1/4,3/8,1/2,3/4,1200,300,5001.090%

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
for Universal Robots 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     URCap対応 簡単プログラミング
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
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
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
    for Universal Robots 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□01-X1検索結果を表示
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
    for Universal Robots 
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□01-X1検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□01-X1平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

吸着跡対策パッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2平形φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16,
φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP2高剛性(平形リブ付)φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125
ZP2樹脂アタッチメント適応パッド:φ6, φ8, φ10, φ13,
φ16, φ20, φ25, φ32

サクションフィルタ ZFC050

真空用機器 » エアサクションフィルタ
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
シリーズ接続口径
IN側
接続口径
OUT側
ろ過度
(μm)
ZFC050M5×0.8,φ6 バーブM5×0.83μm,20μm(公称)

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS100-X400

電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様
    ・モータ出力:750Wに対応
    ・可搬質量(速度:500mm/s、リード10mm時)
     水平:400kg、垂直:80kg
    ・速度(ストローク:500mm、リード50mm時)
     水平/垂直:2,300(mm/s)
    ・最大加減速度:10000mm/s2
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量:水平
(kg)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
モータレス
ボールねじ駆動
LEJS100-X400500
1000
1500
MAX.400MAX.230025

ジョグ運転用入力信号付ステップモータコントローラ LECP1-XB182

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
    ・パラレル入力信号でジョグ運転が可能
     前面のボタンでしかできなかったジョグ運転が、入力信号のON・OFFで可
     能。
    ・用途例
     アクチュエータの動きを確認しながら、ボタン操作で送り量を調整したいア
     プリケーションに最適です。

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に
    販売中止を予定しています。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて
    検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
    (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)が必要となります。

    ▶詳細はこちら
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル入出力
入力点数
パラレル入出力
出力点数
位置決め
パターン
点数
ジョグ運転用
入力信号付
LECP1-XB182ステップモータ
(サーボDC24V)
DC24V
±10%
6点
(フォトカプラ絶縁)
6点
(フォトカプラ絶縁)
2点

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータ折返し形 LEYG

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
    LEYGシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現
    ・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較)
    ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
     モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応
    ・速度制御・位置決め:最大64点
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下

    LEYシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度対応(5,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て推力(N)速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG1630~200MAX.141MAX.5002.5,5,10
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG2530~300MAX.452MAX.5003,6,12
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG3230~300MAX.707MAX.5004,8,16
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG4030~300MAX.1058MAX.3004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEYG16A30~200MAX.111MAX.5002.5,5,10
サーボモータ
(DC24V)
LEYG25A30~300MAX.130MAX.5003,6,12
ACサーボモータLEYG25□S30~300MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータLEYG32□S30~300MAX.588MAX.12005,10,20

Go Top