WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,226件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電動アクチュエータ/LEF用サポートガイド LEFG

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・オーバーハング量の多いワーク等を支えるためのサポートガイドをご用意致しました。
    ・LEFシリーズ/ボディ部と外形寸法が同寸法のため設置が容易で設計、組付工数の削減に貢献。
    ・シールバンド標準装備のため、グリースの飛散・外部からの異物混入を防止。
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
駆動方式型式ストローク
(mm)
ボールねじ駆動/SLEFG16-S50~500
ボールねじ駆動/SLEFG25-S50~800
ボールねじ駆動/SLEFG32-S50~1000
ボールねじ駆動/SLEFG40-S150~1200
ベルト駆動/BTLEFG16-BT300~1000
ベルト駆動/BTLEFG25-BT300~2000
ベルト駆動/BTLEFG32-BT300~2000
ベルト駆動/BSLEFG25-BS300~2000
ベルト駆動/BSLEFG32-BS300~2500
ベルト駆動/BSLEFG40-BS300~3000

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・最大ストローク:2,000mm対応
    ・最大速度:2,000mm/s
    ・繰返し位置決め精度:±0.08mm
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEFB16検索結果を表示
    LEFB25検索結果を表示
    LEFB32検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFB16300~1000148~110048相当
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFB25300~20001048~140048相当
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFB32300~20001948~150048相当

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B
for Universal Robots 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     URCap対応 簡単プログラミング
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構を一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B
    for Universal Robots 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B16

180°開閉形ギア式エアチャック MHW2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
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
  • 180°開閉形ギア式エアチャック MHW2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHW2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHW220,25,32,40,50

薄形エアチャック MHF2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・ø25, ø32を追加 [New]
     高剛性,把持点距離 最大170mm(ø32, 0.4MPaの場合)
    ・全高 Max.66%削減 ワーク搬送時のモーメント軽減
     72.8mm → 25mm(当社MHZ2 Series 同等把持力品比較)
    ・各サイズ3種類のストロークの選択が可能
     ショートストローク・ミドルストローク・ロングストローク
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
  • 薄形エアチャック MHF2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHF2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHF28,12,16,20,25,32

ロータリテーブル MSQ

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
    ・角度調整機構付。
    ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
    ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
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
  • ロータリテーブル MSQ
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    高精度形MSQA1,2,3,7,10,20,30,50検索結果を表示
    基本形MSQB1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,200検索結果を表示
    外部アブソーバ付MSQ□□L10,20,30,50検索結果を表示
    外部アブソーバ付MSQ□□H10,20,30,50検索結果を表示
タイプシリーズラック形式サイズ揺動角度
高精度形MSQAダブル1,2,3,7,10,20,30,500~190°
基本形MSQBダブル1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,2000~190°
外部アブソーバ付MSQ□□Lダブル10,20,30,5090°180°
外部アブソーバ付MSQ□□Hダブル10,20,30,5090°180°

ロータリテーブル MSU/MDSU

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
    ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
    ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
    ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
     (スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
    ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
    ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
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
  • ロータリテーブル MSU/MDSU
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    高精度MSUA1,3,7,20検索結果を表示
    基本形MSUB1,3,7,20検索結果を表示
タイプシリーズベーン形式サイズ揺動角度
シングル
揺動角度
ダブル
高精度MSUAシングル
ダブル
1,3,7,2090°180°
基本形MSUBシングル
ダブル
1,3,7,2090°180°90°

ISOシリンダ C96/C96SD

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
    ・ISO規格(15552)準拠
    ・軽量:最大17%減
    ・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりタクト
     タイム短縮
    ・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C96複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100,125
ロッド回り止め形C96K複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100
スムースシリンダC96Y複動片ロッド32,40,50,63,80,100,125

マルチカウンタ CEU5

エアシリンダ » 計測シリンダ
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
  • マルチカウンタ CEU5
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    マルチカウンタCEU5検索結果を表示
  • マルチカウンタ CEU5
    自己宣言書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    マルチカウンタCEU5検索結果を表示
種類シリーズ適用シリンダ(ものさしくん)
マルチカウンタCEU5CEP1/CE1
CE2/ML2B

ロック付クランプシリンダ CLK2

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能としたクランプシリンダ。
     (片方向ロック)
    ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし作業性向上。
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
  • ロック付クランプシリンダ CLK2

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC87 オーダーメイド 片方向ロック付シリンダヘビーデューティ仕様 PDF
種類シリーズ作動方式クレビス幅(mm)チューブ内径(mm)
標準磁石内蔵形CLK2G複動12,16.5,19.532,40,50,63
強力磁石内蔵形CLK2P複動16.5,19.540,50,63

Go Top