キーワード検索に1,065件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
難燃性(UL-94規格V-0相当)FR2層軟質ポリウレタンチューブ TRBU-X259
管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)-
・管継手接続時、外層の剥離が不要
作業時間短縮、施工性向上
・柔軟性向上(TRBU比)
・軽量/コンパクト
質量比:57%減、外径比:37%減(TRBU0805比)
・スポット溶接等のスパッタ飛散環境での一般空気圧および水配管用
・内径拡大による流量UP: 最大69%向上(TRBU1208とTRBU1210-X259の比較)
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRBU-X259 | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 (一部特注対応になります。 詳細はカタログをご参照ください。) | 黒、白、赤、青、黄、緑 (一部特注対応になります。 詳細はカタログをご参照ください。) | 空気・水 |
ポリウレタンチューブ TU-X214
管継手&チューブ » チューブ-
・FDA(米国食品医薬品局)§177.2600溶出試験に適合
・(EU)No10/2011 溶出試験に適合
・カラーバリエーション:黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙
・サイズバリエーション(外径/mm):ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
・1巻長さ:20m
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TU-X214 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙 | 空気、水 |
ミニチュア管継手 M
管継手&チューブ » 汎用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
M-□□-2 | φ2 | M3,M5 |
M | φ3.2,φ4,φ6 | M3,M5,1/8 |
ブースタルブ ALB
潤滑機器 » 潤滑機器
-
・多点潤滑の集中管理。
・マイクロミストによる安定した給油。
・昇圧器により、主空気通路より高い圧力を供給し、その差をミスト発生差圧としているので主空気通路の圧力降下が少ない。
・ミスト発生差圧の調整だけでマイクロミストをコンスタントに供給。
・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
・給油孔よりマイクロミストの発生状況が確認可能。
シリーズ | タイプ | 管接続口径 | 貯油量(cm3) |
---|---|---|---|
ALB900 | ブースタルブ | 1,2,3 | 5000 |
ALBA90 | バイパス給油アダプタ | 1/4,1/2 | ー |
5ポート電空比例弁 VER
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例弁圧力制御機器 » 比例弁

シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
VER2000・4000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.1~0.9 |
5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ圧力制御機器 » 電空レギュレータ
-
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
・最高供給圧力:5.0MPa
・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
・最大流量:3000L/min(ANR)
・使用流体:空気,N2,O2,Ar
・接流体部:フッ素系グリース使用。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITVX | 3/8 | 0.01~3.0 |
小型マニホールドレギュレータ ARM5S
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

シリーズ | 特 長 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|
ARM5S | 直動式リリーフタイプ 連動式ノンリリーフ タイプ(準標準) | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
マイクロミストセパレータ AFD-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
-
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
---|---|---|
AFD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.01 |