キーワード検索に1,065件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
寿命向上シリンダ CU-XB24
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | CU-XB24 | 複動片ロッド | 6,10,16,20,25,32 |
真空用ウォータセパレータ AMJ-D
真空用機器 » 真空システム用関連機器-
・真空ライン中の水滴を除去
真空用機器の故障を未然に防止
・質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg←AMJ4000:0.6kg)
・水滴除去率:99%以上
・2層構造で優れた耐環境性
透明ケースガードでケース全周をカバー
優れた視認性 : 360°
シリーズ | 接続口径 | 推奨流量L/min (ANR) | 使用圧力範囲 | 水滴除去率 |
---|---|---|---|---|
AMJ-D | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 200,350,500 | −100〜0kPa | 99% |
レギュレータ 10-/21-AR-D
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) |
---|---|---|
10-AR20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
21-AR20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW/禁油(オプション)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ-
・空気・中真空・水用
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、黄銅、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
・禁油(オプション)
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径 |
---|---|---|---|
VDW10/20 | N.C. | φ3.2, φ4, φ6, M5, 1/8 | φ1~φ3.2 |
エアシリンダ MB-XC88/XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MB-Z-XC88/XC89/XC91 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
インラインタイプ 10-AS
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ | 10-AS2002F~AS4002F | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ 10-AMH
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AMH | 0.01(捕集効率99.9%) | 200〜12000 | 1/8〜2 |