WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,065件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


薄形ロータリアクチュエータ CRQ2/CDRQ2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
    ・クッション付。
    ・角度調整機構付。
    ・片軸、両軸の選択可能。
    ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
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
  • 薄形ロータリアクチュエータ CRQ2/CDRQ2
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    CRQ210,15,20,30,40検索結果を表示
シリーズラック形式サイズ揺動角度
CRQ2ダブル10,15,20,30,4090°180°360°

ロータリアクチュエータ/フリーマウント形 CRBU2/CDRBU2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
    ・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。
    ・軽量12%削減。
    ・6通りの直接取付が可能。
    ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
    ・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。
    ・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2、CDRBU2WU)
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
  • ロータリアクチュエータ/フリーマウント形 CRBU2/CDRBU2
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    標準CRBU210,15,20,30,40検索結果を表示
    角度調整付CRBU2WU10,15,20,30,40検索結果を表示
タイプシリーズベーン形式サイズ揺動角度
シングル
揺動角度
ダブル
標準CRBU2シングル
ダブル
10,15,20,30,4090°180°270°90°100°
角度調整付CRBU2WUシングル
ダブル
10,15,20,30,4090°180°270°90°100°

トリマオートスイッチ D

エアシリンダ » オートスイッチ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
    ・ひとつのオートスイッチでワークの簡易判別可能。
    ・最小調整検出幅0.5mm
    ・シリンダの短ストロークに対応可能
     ひとつのオートスイッチで出端、戻り端の位置検出が可能。
     短ストロークでオートスイッチ2個取付不可の場合に使用可。
シリーズ種類取付方法
D-M9Kセンサ部直接取付(丸溝)
D-Y7Kセンサ部直接取付(角溝)
D-F7Kセンサ部レール取付
D-R□Kアンプ部

調整式ショックアブソーバ RB-OEM

エアシリンダ » ショックアブソーバ
型式シリーズ吸収エネルギー(J)吸収ストローク
(mm)
外径ねじ
小形低速RB-LROEM3.8~3847~50M10~M36
小形RB-OEM5.9~38410~50M14~M36
大形低速RB-LROEMXT425~226025~50M42~M64
大形RB-OEM(XT)425~730025~165M42~M85

ISOシリンダ CP96/CP96SD

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
    ・ISO規格(15552)準拠
    ・軽量:最大15%減
    ・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりサイクル
     タイム短縮
    ・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CP96複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100,125
ロッド回り止め形CP96K複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100

バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□

エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
    ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
    ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    ・オートスイッチ付(CDVJシリーズ:CDVJ5、CDVJ3、
     CDVMシリーズ:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
     CDV3シリーズ:CDV3、CDV3K、
     CDVS1シリーズ:CDVS1、CDVS1K)
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
  • バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CVJ5複動
    標準形CVJ3単動(押・引)
    標準形CVM5複動
    標準形CVM3単動(押・引)
    標準形CV3複動
    標準形CVS1複動検索結果を表示
    ロッド回り止め形CVM5K複動
    ロッド回り止め形CVM3K単動(押・引)
    ロッド回り止め形CV3K複動
    ロッド回り止め形CVS1K複動
  • バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
    -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF
    -XC15 簡易特注 タイロッドの長さ変更 PDF
  • バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC7 オーダーメイド タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼 PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF
    -XC28 オーダーメイド フランジ材質をSS400に変更し、コンパクト化 PDF
    -XC29 オーダーメイド 2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
構成機器
シリンダ
構成機器
バルブ
標準形CVJ5複動10,16CJ2SYJ3190
標準形CVJ3単動(押・引)10,16CJ2SYJ319
標準形CVM5複動20,25
32,40
CM2SYJ5□90
標準形CVM3単動(押・引)20,25
32,40
CM2SYJ519
標準形CV3複動40,50,63
80,100
CA2-ZV3□08
標準形CVS1複動40,50,63
80,100
CA2-ZVS4□24
ロッド回り止め形CVM5K複動20,25
32,40
CM2KSYJ5□90
ロッド回り止め形CVM3K単動(押・引)20,25
32,40
CM2KSYJ519
ロッド回り止め形CV3K複動40,50,63CA1KV3□08
ロッド回り止め形CVS1K複動40,50,63CA1KVS4□24

ブレーキ付ものさしくん CE2

エアシリンダ » 計測シリンダ
    ・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。

    ※コントローラ/CEU2シリーズは2019年11月に販売中止しました
     詳細につきましては、当社営業にご確認ください。
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
  • ブレーキ付ものさしくん CE2
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CE2複動検索結果を表示
  • ブレーキ付ものさしくん CE2
    自己宣言書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CE2複動検索結果を表示
シリーズ作動方式チューブ内径(mm)適用カウンタ・コントローラ
CE2複動40,50,63,80,100CEU5/CEU2

ハイストッパシリンダ RSH

エアシリンダ » ストッパシリンダ
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
  • ハイストッパシリンダ RSH
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    フランジ形RSH複動
    複動バネ入り
    単動引込み
    検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
フランジ形RSH複動
複動バネ入り
単動引込み
20,32

基準ピンシリンダ MGPL50-X2616

エアシリンダ » ピンシフトシリンダ
    ・基準ピンや基準ワーク受けのシフトに最適
    ・高精度な取付位置を実現
     シリンダを交換しても高精度に位置再現が可能です。
    ・耐強磁界オートスイッチD-P3DWA対応
    ・コイルスクレーパを標準装備
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
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基準ピンシリンダボールブッシュMGPL50-X2616複動25, 40, 65

スリムラインパワークランプシリンダ CKZ2N-X2346

エアシリンダ » クランプシリンダ
アーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
    ・基準穴からクランプアーム下面までの距離精度が±0.1mm
    ・目盛付によりセットアップが容易
     シム調整時に、適正位置の目安が目視確認できます。
    ・幅のスリム化
     スポット溶接、アーク溶接などのトーチ進入が容易。
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
シリーズアーム開度チューブ内径(mm)
CKZ2N-X234630º,45º,60º,75º, 90º
105º,120º,135º
50,63,80

Go Top