キーワード検索に1,065件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ハンドバルブ VH200/300/400/600
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁
名称 | シリーズ | 最高使用圧力 | 接続口径 |
---|---|---|---|
ハンドバルブ | VH200 | 1.0MPa | 1/4 |
ハンドバルブ | VH300 | 1.0MPa | 1/4,3/8 |
ハンドバルブ | VH400 | 1.0MPa | 1/4,3/8,1/2,3/4 |
ハンドバルブ | VH600 | 0.7MPa | 3/4,1 |
中継機器 VR
方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器
名称 | シリーズ |
---|---|
リレーバルブ | VR4151,4152 |
シャトルバルブ | VR1210,1220 VR1210F,VR1220F |
アンドバルブ | VR1211F |
タイムディレーバルブ | VR2110 |
エア表示灯 | VR3100,3110 |
空・電リレー | VR3200,3201 |
5ポートエアオペレートバルブ VZA2000/4000
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
-
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ |
---|---|---|---|---|
VZA2000 | 0.90 | 0.25 | 0.21 | φ40 |
VZA4000 | 2.2 | 0.19 | 0.54 | φ50 |
フィールドバス機器 EX245
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
-
・入力・出力対応
・プッシュプルコネクタ対応
AIDA仕様準拠
SCRJコネクタ、RJ45コネクタ
・省エネ機能 PROFIenergyに対応
・シェアドデバイス機能
・PROFIsafe対応
・IO-Link対応
・System Redundancy S2対応
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ PROFlsafeによる安全通信 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX245 | IP65 | PROFINET PROFIsafe | JSY3000,5000(プラグイン) SY3000,5000(プラグイン) VQC2000,4000 |
3ポートソレノイドバルブ V100
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・コイル温度上昇値:1℃(標準タイプ/節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
シリーズ | タイプ | 流量特性 2→3 C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 b | 流量特性 2→3 Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|---|
V100 | 標準 | 0.037 | 0.11 | 0.008 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) | -100kPa |
V100 | 大流量 | 0.076 | 0.07 | 0.016 | 1 | -100kPa |
V100 | 大流量:Uタイプ | 0.16 | 0.18 | 0.038 | 0.35(節電回路付) | -100kPa |
3ポートソレノイドバルブ VZ100/300/500
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・真空使用可能 (VZ100 、VZ300R、VZ500R)
・パイロット弁の排気対策が不要 (集合排気形:VZ300M 、500M)
・セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能 (外部パイロット形:VZ300R、500R)
・マニホールド型式:VV3Z1,VV4Z1,VV3Z3,VV3Z5
※VZ300/500シリーズは2023年4月に生産終了しました。
SYJ500/700シリーズをご選定願います。
シリーズ | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VZ100 | 0.19 | 0.071 | 0.042 | 1.8 | -100kPa |
VZ300 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 1.8 | -100kPa |
VZ500 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 1.8 | -100kPa |
絞り弁付真空破壊バルブ SY3A□R SY5A□R
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ真空用機器 » 真空破壊弁ユニット

-
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
・同一マニホールドバルブに標準バルブと混載可能。
※単独EXH.スペーサ使用時
シリーズ |
---|
SY3A□R |
SY5A□R |
無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551/918
エアシリンダ » オートスイッチ-
・D-M9□-551:UL/CSA認証
D-M9□-918:UL/CSA認証+二次電池対応
・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
シリーズ | オートスイッチの種類 | 仕様 |
---|---|---|
D-M9□-551 | 無接点オートスイッチ | UL/CSA認証 |
D-M9□-918 | 無接点オートスイッチ | UL/CSA認証+二次電池対応 |
寿命向上シリンダ CXS2-XB24
エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
寿命向上 | すべり軸受 | CXS2-XB24 | 複動 | 6,10,16,20,25,32 |