キーワード検索に1,065件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
クリーンエアモジュール LLB
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタクリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコーンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
シリーズ | 使用流体 | 設定圧力 | 流量範囲 L/min(ANR) |
---|---|---|---|
LLB3 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 5~100 |
LLB4 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 50~500 |
メインラインフィルタ AFF
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AFF | 3(捕集効率99%) | 300~45000 | 1/8~4Bフランジ |
冷凍式エアドライヤ/ダブルエコシリーズ IDF100FS・125FS・150FS
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・省エネ設計 (セカンドリヒータ+デジタルスクロール冷凍機)
・消費電力:最大76%DOWN
・排熱量:最大25%DOWN
・高温環境に強い!
・周囲温度:最大45℃対応、入口空気温度:最大60℃対応
シリーズ | 適用コンプレッサ(kW) | 処理空気量(m3/min[ANR]) 50Hz | 処理空気量(m3/min[ANR]) 60Hz |
---|---|---|---|
IDF100FS | 100 | 16 | 18.8 |
IDF125FS | 125 | 20.1 | 23.7 |
IDF150FS | 150 | 25 | 27 |
エアタンク VBAT
圧縮空気清浄化機器 » アフタクーラ/エアタンクモジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁
増圧弁 » 増圧弁

-
・増圧弁がコンパクトに直結できる小容量のエアタンク。
・タンク単体としても使用可能。
・安全弁付(オプション)
・海外規格適合品
CEマーキング適用品(−Q)
ASME規格適合(−X105)
ASME規格適用除外品(−X11)
中国圧力容器規程適合品(−X104)
労働安全衛生法KCs認証適合品(−X101)
シリーズ | 接続口径 | タンク容量(L) |
---|---|---|
VBAT | 3/8,1/2,3/4 | 5,10,20,38 |
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□4□-X1
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TM/TM Sシリーズ
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
-
・Plug and Playですぐ使える
TMComponent対応 簡単プログラミング
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|---|
ZXP7□41-X1 ZXP7□42-X1 | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 | 17 | 57 |
真空パッド/高剛性パッド ZP3E
真空用機器 » 真空パッド-
・吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
・パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):10, 30, 50]
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 標準:取付金具Ass'y(P237-240) 首振り:取付金具Ass'y(P241-244) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3E | 平形溝付 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
ZP3E | 平形溝付 (首振りタイプ) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
ZP3E | ベロウ形 リブ・溝付 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
ZP3E | ベロウ形 リブ・溝付 (首振り) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
薄型真空ユニット ZQ□A
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステムIO-Link対応機器 » 真空マニホールド
-
・省エネ機能付真空用圧力スイッチ
空気消費量:90%削減(当社測定条件による)
消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】
真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】
コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
・IO-Link対応
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZQ05 | 0.5 | 5 | 15 | 2~13 | ZQ000□ |
ZQ07 | 0.7 | 10 | 25 | 2~20 | ZQ000□ |
ZQ10 | 1.0 | 22 | 47 | 2~32 | ZQ000□ |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS63□-□M
電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様-
・中間サポート内蔵
・全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
中間サポートによりロングストローク時のボールねじのたわみを低減
・最大ストローク:1,790mm
・可搬質量:85kg
・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量:水平 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
モータレス ボールねじ駆動 | LEJS63□-□M | 790~1790 | MAX.85 | MAX.1800 | 10, 20, 30 |
プログラムレスコントローラ LECP1
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
-
・プログラム不要
パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設
定。
・速度・加速度16段階調整
・ロック付の電動アクチュエータにも対応
・3段階の押当て推力設定
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に
販売中止を予定しています。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて
検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)が必要となります。
▶詳細はこちら
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
プログラムレス タイプ | LECP1 | ステップ モータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 14点 |