キーワード検索に1,065件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
エアシリンダ/2倍出力タイプ MB-X3157
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
-
・長方形ピストン採用により幅寸法を
MBシリーズと同等で2倍の出力が可能
・全長:47%短縮※(335mm→179mm)
・重さ:20%削減※(1500g→1200g)
※既存製品タンデム形シリンダ-XC12(2倍出力)ø40, 50ストロークと比較
・小型オートスイッチ4面に取付可能(タイロッド取付)
・無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
・異物溜りを軽減したカバー形状
形式 | シリーズ | 作動方式 | サイズ |
---|---|---|---|
標準形 | MB-X3157 | 複動片ロッド | 57(ø40×2相当受圧面積) |
エアシリンダ CJ2/CDJ2
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・取付支持金具に両側フート、ヘッド側フランジを設定。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDJ2-Zシリーズ:CDJ2,CDJ2W,CDJ2K,CDJ2Z,CDJ2ZW,CDJ2RA,CDJ2RK)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJ2-Z | 複動片ロッド | 6,10,16 |
標準形 | CJ2-Z | 単動(押・引) | 6,10,16 |
標準形 | CJ2W-Z | 複動両ロッド | 6,10,16 |
ロッド回り止め形 | CJ2K-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
ロッド回り止め形 | CJ2K-Z | 単動(押・引) | 10,16 |
スピードコントローラ 内蔵形 | CJ2Z-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
スピードコントローラ 内蔵形 | CJ2ZW-Z | 複動両ロッド | 10,16 |
ダイレクトマウント形 | CJ2RA-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
ダイレクトマウント形 | CJ2RA-Z | 単動(押・引) | 10,16 |
ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 | CJ2RK-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 | CJ2RK-Z | 単動(押・引) | 10,16 |
エンドロックシリンダ | CBJ2 | 複動片ロッド | 16 |
両手操作用コントロールバルブ VR51
方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器-
・回路の安全対策機器。
・起動ボタンを両手操作させることで作業工程時の手のはさみ込み事故を防止。
・両手同時操作(0.5s以内)で出力。
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | 接続口径 ミリサイズ | 接続口径 インチサイズ | 適用チューブ材質 |
---|---|---|---|---|
VR51 | 0.3dm3/(s・bar) | φ6 | φ1/4 | ナイロン ソフトナイロン ポリウレタン FRソフトナイロン FR2層 FR2層ポリウレタン |
5ポートエアオペレートバルブ VFA1000/3000/5000
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ |
---|---|---|---|---|
VFA1000 | 0.53 | 0.28 | 0.13 | φ40 |
VFA3000 | 3.1 | 0.32 | 0.75 | φ80 |
VFA5000 | 10.0 | 0.49 | 2.9 | φ125 |
無線システム小型リモート EX600-W
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
方向制御機器 » 無線システム

-
・従来無線システムに適用可能
・小型、軽量化
面積:約61%削減※(59.8cm2←155cm2)
体積:約86%削減※(159cm3←1,139cm3)
質量:約87%削減※(130g←965g)
※e-CONタイプの場合
(従来リモート:M8コネクタ/デジタル8点入力仕様との比較)
・バリエーション
e-CONタイプ、グロメットタイプ、IO-Linkデバイス対応
▶無線システム ベース
▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 電波方式 |
---|---|---|---|
EX600-W | e-CONタイプ:IP20 グロメットタイプ:IP67 IO-Linkデバイス対応:IP67 | SMC独自プロトコル | 周波数ホッピング(FHSS方式) |
シリアル伝送システム EX510
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器

-
入力・出力対応、ゲートウェイ方式
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX510 | IP20 | CC-Link DeviceNet™ PROFIBUS DP EtherNet/IP™(オーダーメイド) PROFINET(オーダーメイド) | SJ2000,3000 SY3000,5000,7000(プラグイン) SY3000,5000,7000,9000 SYJ3000,5000,7000 SQ1000,2000 SZ3000 VQ1000,2000 VQZ1000,2000,3000 S0700 |
シリアル伝送システム EX500
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
-
入力・出力対応、ゲートウェイ方式
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
※EX500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX500 | IP67 | EtherNet/IP™ PROFINET | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
3ポートソレノイドバルブ SY100
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
シリーズ | タイプ | 有効断面積 | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|
SY100 | 標準 大流量 | 0.14mm2 0.22mm2 | 0.5 | -100kPa |
無線システム/小型無線ベース EXW1-X10
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)-
・IO Configuratorを使用せず、無線リモートとのペアリングや各種パラメー
タ設定が可能
※IO-Linkデバイスの設定は含まれておりません。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 リモートI/Oの無線化 フィールドバス用語集 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 対象 |
---|---|---|---|
EXW1-X10 | IP67 | EtherNet/IP™、PROFINET | 全無線リモート、エアマネジメントシステム、無線リモート(IO-Linkマスタ) |
寿命向上シリンダ CJ2-XB24
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表
簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表
簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | CJ2-XB24 | 複動片ロッド | 6, 10, 16 |