産業用ロボット向機器
塗装ロボット ノングリース機器
グリースを使用していない製品。
圧力制御機器



管継手・チューブ




センサ




白色ワセリン仕様
潤滑剤に白色ワセリンを使用している製品
製品名 | 型 | 仕様(特注の場合) |
---|---|---|
5ポートソレノイドバルブ | SY-X250 | 白色ワセリン※ |
4・5ポートソレノイドバルブ | SYJ-X250SYJ-X250 | 白色ワセリン※ |
5ポートソレノイドバルブ | S0700-X3 | 白色ワセリン※ |
5ポートソレノイドバルブ | VQ1000/2000-X12 | 白色ワセリン※ |
5ポートソレノイドバルブ | VQ4000-X59 | 白色ワセリン※ |
5ポートソレノイドバルブ | VQ5000-X59 | 白色ワセリン※ |
5ポートソレノイドバルブ | VQC-X12 | 白色ワセリン※ |
5ポートソレノイドバルブ | VQZ-X3 | 白色ワセリン※ |
5ポートソレノイドバルブ | SQ1000/2000-X19 | 白色ワセリン※ |
メインラインフィルタ | AFF | オプションV(白色ワセリン) |
ミストセパレータ | AM | オプションV(白色ワセリン) |
マイクロミストセパレータ | AMD | オプションV(白色ワセリン) |
エアフィルタ | AF-X2009 | 白色ワセリン※ |
ミストセパレータ | AFM-X2009 | 白色ワセリン※ |
マイクロミストセパレータ | AFD-X2009 | 白色ワセリン※ |
スーパーミストセパレータ | AME | オプションV(白色ワセリン) |
レギュレータ | AR-X2009 | 白色ワセリン※ |
フィルタレギュレータ | AW-X2009, X2402 | 白色ワセリン、ノングリース |
圧力計内蔵レギュレータ | ARG-X2009 | 白色ワセリン※ |
精密レギュレータ | IR-X26 | 白色ワセリン※ |
ワンタッチ管継手 | KQ2-X12 | 白色ワセリン※ |
ワンタッチ管継手/マニホールド | KM-X12 | 白色ワセリン |
角形マルチコネクタ | KDM-X12 | 白色ワセリン |
ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ標準タイプ |
AS□□□□F-X12 | 白色ワセリン |
ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ標準タイプ |
AS□□□□F-X21 | 絞り弁仕様 (禁油+チェック弁なし) |
スピードエキゾーストコントローラ | ASV-X12 | 白色ワセリン |
※詳細はお問い合わせください。