産業用ロボット向機器
ハンドリングロボット 配管用機器
ロボット部の配管はアームの動作により屈曲や
回転の影響を受ける場合が多くなります。
接続を合理化して取り回しのため工数を削減します。
耐摩耗チューブ

摺動箇所への設置に対応
低回転トルクロータリジョイント

回転・揺動軸へのエア供給
配管モジュール&マルチコネクタ

配管の集約・分配
コイルチューブ

柔軟・可動配管用
ステンレス継手

・耐熱
・耐食
低回転トルクロータリジョイント MQR
管継手&チューブ » 汎用管継手
-
・メタルシール方式。
・ターンテーブル・ロボットアーム等の回転・揺動軸へのエア供給。
・低回転トルク:0.003~0.50N・m以下。
・使用温度:-10~80℃
・許容回転数:200~3000min-1(rpm)
シリーズ | 回路数 | 接続口径 | 使用圧力 |
---|---|---|---|
MQR | 1,2,4,8,12,16 | M5×0.8 | -100kPa~1MPa |
弾性体シールロータリジョイント MQR-X229
管継手&チューブ » 汎用管継手-
・弾性体シール
・オルダムカップリング対応
・使用圧力範囲:-100kPa~0.7MPa
・許容回転数:200min-1(rpm)※1
・始動回転トルク:0.50N・m※2以下
・ライフ:1000万回転※3
・回路数:8回路
※1 参考値
※2 無加圧時
※3 当社ライフテスト条件による
シリーズ | 回路数 | 接続口径 | 使用圧力 |
---|---|---|---|
MQR-X229 | 8 | M5×0.8 | -100kPa~0.7MPa |
SUS316ワンタッチ管継手 KQG2
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
-
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KQG2 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQG2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
SUS316インサート管継手 KFG2
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
-
・小型、軽量。
・使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
シリーズ | サイズ | チューブ外径×内径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KFG2 | ミリ | φ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5 φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13 | R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KFG2 | インチ | φ1/8''×φ0.086'',φ5/32''×0.098'',φ1/4''×φ5/32'' φ5/16''×0.236'',φ3/8''×φ1/4'',φ1/2''×φ3/8'' | NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |