産業用ロボット向機器
溶接ロボット ノングリース機器
小型マニホールドレギュレータ ARM10/11
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

-
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
シリーズ | 型式 | 特 長 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
ARM11A | マニホールド 仕様 | 集中給気 | φ4~φ10 | φ5/32~φ3/8 | 0.05~0.7 |
ARM11B | マニホールド 仕様 | 個別給気 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ARM10 | 単体仕様 | 標準 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ARM10F | 単体仕様 | ハンドル正面 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |