産業用ロボット向機器
溶接ロボット ノングリース機器
メインラインフィルタ AFF
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AFF | 3(捕集効率99%) | 300~45000 | 1/8~4Bフランジ |
産業用ロボット向機器
溶接ロボット ノングリース機器
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|
AFF | 検索結果を表示 |
シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|
AFF | 検索結果を表示 |
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AFF | 3(捕集効率99%) | 300~45000 | 1/8~4Bフランジ |