産業用ロボット向機器
溶接ロボット ノングリース機器
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30A
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE30AF | 連成圧 | -100.0~100.0kPa |
ZSE30A | 真空圧 | 0.0~-101.0kPa |
ISE30A | 正圧 | -0.100~1.000MPa |
産業用ロボット向機器
溶接ロボット ノングリース機器
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE30AF | 連成圧 | -100.0~100.0kPa |
ZSE30A | 真空圧 | 0.0~-101.0kPa |
ISE30A | 正圧 | -0.100~1.000MPa |