温調機器 » 関連機器

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・20A Seriesに微差圧レンジを追加 [New]
・M12コネクタ タイプを追加
・微圧レンジを追加
・R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・IO-Link対応
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
---|---|---|---|---|---|
ZSE20 (F) ISE20 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
ZSE20A (F) ISE20A | 2出力、アナログ出力(電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
ZSE20AF-X573~580 (オーダーメイド) | 2出力、アナログ出力(電圧/電流) | 連成圧 | −50.0〜50.0Pa、−100.0〜100.0Pa、−200〜200.0Pa | IP40 | 空気 |
ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド) | 2出力、アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 | −500〜500Pa、 −1.000〜1.000kPa、 −2.00〜2.00kPa、 −5.00〜5.00kPa、 −10.00〜10.00kPa | IP40 | 空気 |
ZSE20B (F)-(L) E20B-(L) | 2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |
ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L) | 2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、 スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa、−0.100~2.000MPa | IP65 | 汎用流体 |