温調機器 » 関連機器一覧

汎用流体用圧力センサ PSE56□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ

-
・接液部SUS316L
・IP65
・幅広い流体に適応。
・アナログ出力(電圧/電流)
・低リーク。フェースシール、コンプレッション継手の選択可能。
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
PSE561 | 真空圧 | 0~-101kPa |
PSE563 | 連成圧 | -100~100kPa |
PSE564 | 正圧 | 0~500kPa |
PSE560 | 正圧 | 0~1MPa |
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ

-
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
※ PSE300シリーズは2025年9月に生産終了予定です。
PSE300Aをご選定願います。▶詳細はこちら
シリーズ | 設定圧力範囲 |
---|---|
PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |
3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ-
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
・3色表示・2 画面表示の流量センサ。
・温度センサ一体化。
・40%小型化(弊社PF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)、薬液に対応。
・IO-Link(オーダーメイド)
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 50~250 |
水用デジタルフロースイッチ PF2W
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
-
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 |
純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製フロースイッチ

-
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA
・低発塵、優れた置換特性。
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2D | 0.4~4 1.8~20 4.0~40 |
金属ワンタッチ管継手 KQB2
管継手&チューブ » 汎用管継手アーク溶接工程向機器 » チューブ/管継手/駆動制御機器
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KQB2 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc・G 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQB2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
Sカプラー KK/KKH
管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KK | φ3.2,φ4,φ6,φ8 φ10,φ12,φ16 | M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 |
KKH | - | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
SUS316インサート管継手 KFG2
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
-
・小型、軽量。
・使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
シリーズ | サイズ | チューブ外径×内径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KFG2 | ミリ | φ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5 φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13 | R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KFG2 | インチ | φ1/8''×φ0.086'',φ5/32''×0.098'',φ1/4''×φ5/32'' φ5/16''×0.236'',φ3/8''×φ1/4'',φ1/2''×φ3/8'' | NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
SUS316ワンタッチ管継手 KQG2
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
-
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KQG2 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQG2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
Sカプラーステンレスタイプ KKA
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

-
・ボディ材質:ステンレス(SUS304)
・シール材質:フッ素ゴム(特殊FKM)を採用。
・ノングリース。
・プラグ・ソケット両方にチェック弁内蔵。
シリーズ | 接続ねじ |
---|---|
KKA | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2 |
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度 |
---|---|---|
LQ1 | 1.0MPa | 0~200℃ |
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ

シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|
LQ3 | 1.0MPa | ナット材質PVDF:0~150 ナット材質PFA:0~200 |
ポリウレタンチューブ TU
管継手&チューブ » チューブノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TU・TIUB | φ2,φ4,φ6,φ8 φ10,φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黒、白、赤、青、黄、緑 透明、橙 他、全29色 | 空気、水 |
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH/TIH
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
-
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
※サイズにより異なります。
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TH/TIH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'' | 半透明、黒、赤、青 |
軟質フッ素樹脂チューブ TD/TID
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
-
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
※サイズにより異なります。
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TD/TID | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 半透明 |
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TL/TIL | 4,6,8,10,12,19 | 1/8'',3/16'',1/4'',3/8'',1/2'',3/4'',1'' | 半透明 |