温調機器 » 関連機器

水用デジタルフロースイッチ/マニホールド PF3WB/C/S/R
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサIO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・省スペース
フットプリント最大85%削減
質量最大65%削減
・配管レス:施工工数最大45%削減
・IO-Link対応
・3色表示・2画面表示対応
・使用流体温度0~90℃
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3WB 一体型(ベーシックタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WC 一体型(ストレートタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WS 分離型(サプライタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WR 分離型(リターンタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |