温調機器 » 関連機器

水用デジタルフロースイッチ PF2W
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
-
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 |