キーワード検索に330件のヒットがありました。
3画面多チャンネルデジタル表示設定器 10-PSE200A
クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ
クリーンシリーズ
・最大4つの圧力センサが接続可能!
集中管理による設置スペースの削減
異なる用途を1モニタで管理
・測定値を見ながら設定が可能
・IO-Link対応
シリーズ | 設定圧力範囲 | 適用圧力センサ |
---|---|---|
10-PSE200A | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa | 10-PSE550 10-PSE531/PSE541/PSE561 10-PSE533/PSE543/PSE563 10-PSE532 10-PSE564 10-PSE530/PSE540/PSE560 |
定量吐出ポンプ(ソレノイド式) LSP
プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ) » 定量吐出ポンプ-
・1ショット当たり5μLからの定量の液体を
安定吐出する、小型ソレノイド式ダイヤフラムポンプ
・吐出量の調整が可能
・吐出量安定性:繰返し精度±1%※
※5~15μL時±2%、当社測定条件による
・シャットオフ機能
・自吸式で呼び水不要
シリーズ | 接続方式 | 接液部材質 ボディ | 接液部材質 ダイヤフラム/チェック弁 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
LSP | 直接配管形 ベース配管形 | PEEK PP | EPDM FKM | 水 脱イオン水(純水) 希釈液 洗浄液 |
乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
-
・高頻度追従
高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
・DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
・ワークのエアブロー、吹き飛ばし
・マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VQ20 | N.C. | φ6~φ12 | 3.4 |
VQ30 | N.C. | φ6~φ12 | 4.8 |
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・蒸気用
・長寿命 300万回(当社試験条件による)
・耐異物性向上
・皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
・コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
・IP65
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXS | N.C. | 1/4~1 | 10~25 |
イオナイザ付除塵ボックス ZVB
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ付除塵ボックス-
・除電・除塵・集塵の作業を1台のボックスに集約!
・様々な大きさのワークに対応
電子部品、レンズ、スマートフォン、ランプカバー、化粧品ケース、
家電製品の部品
・イオンブローとエアブローを別構造にし、除電・除塵効率をUP!
シリーズ | サイズ | イオン発生方式 | オフセット電圧 |
---|---|---|---|
ZVB20 | A4 | コロナ放電式 | ±10V以内(除電距離:ノズルから100mm) |
ZVB40 | A3 | コロナ放電式 | ±10V以内(除電距離:ノズルから100mm) |
フローセンサ PFMV5/PFGV301
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
-
・微小ワークの吸着確認。
・繰返し精度±2%F.S.
・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
・ノングリース、RoHS対応。
・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。
・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PFMV | 0.0~0.1 0~0.5 0~1 0~3 -0.5~0.5 -1~1 -3~3 |
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ

-
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
※ PSE300シリーズは2025年9月に生産終了予定です。
PSE300Aをご選定願います。▶詳細はこちら
シリーズ | 設定圧力範囲 |
---|---|
PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |
マイクロミストセパレータ AMD
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~40000 | 1/8~150(6B)フランジ |
冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 IDFA
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・使用冷媒R410A(HFC)
・高温環境に対応
周囲温度 : 最大45℃
入口空気温度 : 最大65℃
・処理空気流量アップ
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点3℃ | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点7℃ | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点10℃ | 使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA60 | 35℃ 0.7MPa | 204 | 300 | 360 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
IDFA70 | 35℃ 0.7MPa | 312 | 408 | 480 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
IDFA80 | 35℃ 0.7MPa | 552 | 654 | 720 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
IDFA90 | 35℃ 0.7MPa | 810 | 900 | 960 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |