キーワード検索に330件のヒットがありました。
高圧用クーラントバルブ VNH
流体制御用機器 » クーラント用バルブ
-
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmø) |
---|---|---|---|
VNH | N.C. | 3/8~1 | 3.9~15.7 |
高速2ポートバルブ SX10
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・高速応答:ON時 0.45ms、OFF時 0.4ms(±0.05ms)
・長寿命 50億回以上
・高頻度 1200Hz
・薄型 9mm
・低消費電力 4W
シリーズ | 流量 | 消費電力 (W) | 最高作動頻度 (Hz) |
---|---|---|---|
SX10 | 50 | 80 40 10 4 | 1200 1000 550 350 |
SX10 | 100 | 80 40 10 4 | 650 550 300 200 |
SX10 | 150 | 80 40 10 4 | 600 500 250 150 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・空気・水・高温水・油・高温油用。
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXD | N.C./N.O. | φ10,φ12,φ3/8'' 1/4~1 32A~50A | 10~50 |
イオナイザ ファンタイプ IZF
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ファンタイプ-
・最薄 厚さ40mm
・最速 高速除電0.5秒
・オフセット電圧(イオンバランス):±5V
・安定した除電性能/メンテナンス性向上
シリーズ | 最大風量 | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|---|
IZF10 | 0.46m3/min, 0.66m3/min, 0.80m3/min | コロナ放電方式 | ±13V |
IZF21 | 1.8m3/min | コロナ放電方式 | ±5V |
IZF31 | 4.4m3/min | コロナ放電方式 | ±5V |
3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサIO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
・IO-Linkに対応
・3色表示・2画面表示対応
・温度センサ&流量調整弁に対応
・使用流体温度0~90℃
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3W-Z | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 |
PF3W7-L (IO-Link対応) | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 50~250 |
汎用流体用圧力センサ PSE56□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ

-
・接液部SUS316L
・IP65
・幅広い流体に適応。
・アナログ出力(電圧/電流)
・低リーク。フェースシール、コンプレッション継手の選択可能。
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
PSE561 | 真空圧 | 0~-101kPa |
PSE563 | 連成圧 | -100~100kPa |
PSE564 | 正圧 | 0~500kPa |
PSE560 | 正圧 | 0~1MPa |
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・測定値を見ながら設定可能
・IO-Link
・斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保
・表示部回転機構採用
設置後に表示部を336°回転が可能
・適応流体:空気・非腐食性ガス・不燃性ガス(ISE70/71)
:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ISE70 | 正圧(空気用) | 0~1MPa |
ISE71 | 正圧(空気用) | 0~1.6MPa |
ISE70G | 正圧(汎用流体用) | 0~1MPa |
ISE75G | 正圧(汎用流体用) | 0~2MPa |
ISE76G | 正圧(汎用流体用) | 0~5MPa |
ISE77G | 正圧(汎用流体用) | 0~10MPa |
ISE78G | 正圧(汎用流体用) | 0~16MPa |
ISE79S | 正圧(汎用流体用) | 0~50MPa |
薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)-
・薄形9.8mm
・縦方向設置スペース約1/2
(ZSE/ISE30A比較)
・最大10台まで同時コピー可能。
・3ステップ設定。
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE10F | 連成圧 | -100.0~100kPa |
ZSE10 | 真空圧 | 0.0~-101.0kPa |
ISE10 | 正圧 | -0.100~1.000MPa |