WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に330件のヒットがありました。


ブレーキ付ものさしくん CE2

エアシリンダ » 計測シリンダ
    ・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。

    ※コントローラ/CEU2シリーズは2019年11月に販売中止しました
     詳細につきましては、当社営業にご確認ください。
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
  • ブレーキ付ものさしくん CE2
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CE2複動検索結果を表示
  • ブレーキ付ものさしくん CE2
    自己宣言書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CE2複動検索結果を表示
シリーズ作動方式チューブ内径(mm)適用カウンタ・コントローラ
CE2複動40,50,63,80,100CEU5/CEU2

中継機器 VR

方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器
名称シリーズ
リレーバルブVR4151,4152
シャトルバルブVR1210,1220
VR1210F,VR1220F
アンドバルブVR1211F
タイムディレーバルブVR2110
エア表示灯VR3100,3110
空・電リレーVR3200,3201

フィールドバス機器 EX245

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
    ・入力・出力対応
    ・プッシュプルコネクタ対応
     AIDA仕様準拠
     SCRJコネクタ、RJ45コネクタ
    ・省エネ機能 PROFIenergyに対応
    ・シェアドデバイス機能
    ・PROFIsafe対応
    ・IO-Link対応
    ・System Redundancy S2対応
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
  • フィールドバス機器 EX245
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX245検索結果を表示
  • フィールドバス機器 EX245
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX245検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル適用バルブ
EX245IP65PROFINET
PROFIsafe
JSY3000,5000(プラグイン)
SY3000,5000(プラグイン)
VQC2000,4000

3ポートソレノイドバルブ V100

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・コイル温度上昇値:1℃(標準タイプ/節電回路付)
    ・マニホールド型式:VV100-S41
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
  • 3ポートソレノイドバルブ V100
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    V100標準検索結果を表示
    V100大流量検索結果を表示
    V100大流量:Uタイプ検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ V100
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    V100標準検索結果を表示
    V100大流量検索結果を表示
    V100大流量:Uタイプ検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ V100
    マニホールド仕様書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    V100標準検索結果を表示
    V100大流量検索結果を表示
    V100大流量:Uタイプ
シリーズタイプ流量特性
2→3
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3
b
流量特性
2→3
Cv
消費電力(W)真空使用可能
V100標準0.0370.110.0080.35(標準)
0.1(節電回路付)
-100kPa
V100大流量0.0760.070.0161-100kPa
V100大流量:Uタイプ0.160.180.0380.35(節電回路付)-100kPa

3ポートソレノイドバルブ VZ100/300/500

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・真空使用可能 (VZ100 、VZ300R、VZ500R)
    ・パイロット弁の排気対策が不要 (集合排気形:VZ300M 、500M)
    ・セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能 (外部パイロット形:VZ300R、500R)
    ・マニホールド型式:VV3Z1,VV4Z1,VV3Z3,VV3Z5
    ※VZ300/500シリーズは2023年4月に生産終了しました。
     SYJ500/700シリーズをご選定願います。
シリーズ流量特性
2→3(A→P)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→P)
b
流量特性
2→3(A→P)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VZ1000.190.0710.0421.8-100kPa
VZ3001.20.480.341.8-100kPa
VZ5002.70.340.691.8-100kPa

3色表示デジタルフロースイッチ PF3A7/8□H(-L)

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・レンジアビリティ 100:1
     1台で幅広い流量の計測が可能
    ・IO-Linkに対応(-Lの場合)
    ・4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチを用意。
    (積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能[PF3A8□H(-L)の場合]

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 3色表示デジタルフロースイッチ PF3A7/8□H(-L)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3A701H(-L)
    PF3A801H-L
    検索結果を表示
    PF3A702H(-L)
    PF3A802H-L
    検索結果を表示
  • 3色表示デジタルフロースイッチ PF3A7/8□H(-L)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3A701H(-L)
    PF3A801H-L
    検索結果を表示
    PF3A702H(-L)
    PF3A802H-L
    検索結果を表示
シリーズ適用コンビネーション流量レンジ(L/min)
PF3A701H(-L)
PF3A801H-L
AC30-D1000
PF3A702H(-L)
PF3A802H-L
AC40-D2000

Go Top