キーワード検索に330件のヒットがありました。
小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE1 | 真空圧 | 0~-101kPa |
ISE1L | 正圧 | 0~100kPa |
ISE1 | 正圧 | 0~1MPa |
コンパクトマノメータ PPA
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計
シリーズ | 設定圧力 | 適用チューブサイズ | タイプ |
---|---|---|---|
PPA100 | -0.1~1MPa | φ4,φ6 | 高圧用 |
PPA101 | -101~10kPa | φ4,φ6 | 真空用 |
PPA102 | -10~100kPa | φ4,φ6 | 低圧用 |
スーパーミストセパレータ AME
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の空気に変えます。
・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AME | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~12000 | 1/8~2 |
フィールドバス対応ゲートウェイ(GW)ユニット LEC-G
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器

-
・電動アクチュエータ/LE□においてフィールドバスの対応が可能。
・フィールドバスネットワークとLECシリアル通信の変換ユニット。
・2種類の動作方法に対応。
ステップデータ入力、数値入力。
・位置や速度などの数値をPLCにて確認可能。
シリーズ | 適合フィールドバス | 電源電圧 | 適合コントローラ |
---|---|---|---|
LEC-G | CC-Link DeviceNet™ PROFIBUS DP EtherNet/IP™ | DC24±10% | LECP6シリーズ LECA6シリーズ |
ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応)
・主弁位置検出機能付
・冗長システムの構築が容易
・信頼性の高い構造
・セーフティリミットスイッチの選択が可能
・ソフトスタートアップ機能付(-X555)
シリーズ | カテゴリ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|---|
残圧排気弁 VP542-X536 直接配管形 | 2 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
残圧排気弁 VP544-X536 ベース配管形 | 2 | 8.8 | 0.13 | 2.0 |
残圧排気弁 VP742-X536 直接配管形 | 2 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |
残圧排気弁 VP744-X536 ベース配管形 | 2 | 15.0 | 0.17 | 3.4 |
デュアル残圧排気弁 VP544-X538 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
デュアル残圧排気弁 VP744-X538 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
ソフトスタートアップ機能付 デュアル残圧排気弁 VP544-X555 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
ソフトスタートアップ機能付 デュアル残圧排気弁 VP744-X555 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
デュアル残圧排気弁 VG342-X87 | 3,4 | 28.6 | 0.03 | 5.6 |
主弁位置検出機能付 3ポート残圧排気弁 VP546/746
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・主弁位置検出機能付
主弁の位置検出機能により、入力信号とバルブ動作の不一致を検出可能
・流量特性 C[dm3/ (s·bar)]
VP546:8.3
VP746:12.3
・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
シリーズ | 適用コンビネーション |
---|---|
VP546 | AC30-D |
VP746 | AC40-D |
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・低発塵、禁油、メタルフリー ※接液部
・アイソレイト構造
ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
・消費電力:1.0W以下(省電力回路付)
・容積変化量(ポンピングボリューム):0.01μL以下
シリーズ | 弁構造 | 弁形式 | 使用圧力範囲 | オリフィス径(mm) |
---|---|---|---|---|
LVM07 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. | -75kPa〜0.1MPa | 0.8 |
LVM09 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.2MPa | 1(直接配管) 1.1(ベース配管) |
LVM10 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.25MPa | 1.4 |
LVM15 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.25MPa (最大0.6MPa) | 1.6 1(高圧タイプ) |
LVM20 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.3MPa (直接配管は0.25 MPa) | 2 |
LVM1□ 直接配管形 ベース配管形 | 直動ポペットタイプ | N.C. | 0〜0.25MPa | 1.5 |
LVM3□ 直接配管形 ベース配管形 | 直動ポペットタイプ | N.C. | −90kPa〜0.2MPa | 5 |
ハンディ表面電位計 IZH10
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位シリーズ | 定格帯電量範囲 | 表示最小単位 |
---|---|---|
IZH10 | ±20.0kV | 0.1kV(±1.0~±20.0kV) 0.01kV(0~±0.99kV) |
3画面デジタル表示設定器 PSE300AC
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・測定値を見ながら設定が可能
・設定項目の見える化
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
シリーズ | 設定圧力範囲 | 適用圧力センサ |
---|---|---|
PSE300AC | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa −0.105~2.1MPa −0.1~5.25MPa −0.1~10.5MPa | PSE550 PSE531/PSE541/PSE561 PSE533/PSE543/PSE563/PSE573 PSE532 PSE564/PSE574 PSE530/PSE540/PSE560/PSE570 PSE575 PSE576 PSE577 |