WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に330件のヒットがありました。


省電力形2ポートソレノイドバルブ VXE

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXE2N.C.1/8~1/22~10
VXED2N.C.1/4~1
32A~50A
10~50
VXEZ2N.C.1/4~110~25

3色表示デジタル着座スイッチ ISA3

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
    ・オーダーメイド品を追加 [New]
     ・制御ユニットに2ポート
      ソレノイドバルブなしの対応
     ・ケーブル横取出し仕様
    ・着座状態をひと目で確認
    ・検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる
    ・簡単設定:表示値を見ながら設定が可能
    ・省エネ:空気消費量60%削減
    ・耐ドレン性向上:10倍以上
シリーズ定格距離範囲配管仕様
供給側
配管仕様
検出側
ISA3-F0.01~0.03mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8
ISA3-G0.02~0.15mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8
ISA3-H0.05~0.30mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     TMComponent対応 簡単プログラミング
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-TM
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-TM検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-TM160(2)
200(6)

真空エジェクタ ZM

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
    ・バルブ・スイッチをユニット化。
    ・マニホールド化可能。
    ・最大吸収流量40%UP。
    ・最高真空圧力 -84kPa
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZM050.515172~16
ZM070.723332~25
ZM101.038602~32
ZM131.344852~40
ZM151.5451102~50

電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEM

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・薄形、低重心
     テーブル高さ:28mm(LEMC/H/HTサイズ25の場合)
    ・様々なガイドとの組み合わせが可能
    ・高いメンテナンス性
    ・モータ取付位置:上下、左右選択可
    ・リミット確認用、中間信号確認用に無接点オートスイッチ取付可能
    ・選べる制御性(コントローラ)
     エアシリンダライクの端々制御(中間停止12点可能)
     数値入力による簡単位置設定
ガイド機構シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
基本形LEMB50~20006,11MAX.
1000
48相当
カムフォロア形LEMC50~200010,20MAX.
1000
48相当
リニアガイド1軸形LEMH50~150010,20MAX.
2000
48相当
リニアガイド2軸形LEMHT100~150010,20MAX.
2000
48相当

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ  LEG

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・最大搬送物質量:75kg(サイズ25)、100kg(サイズ32)、150kg(サイズ40)
    ・高タクトコントローラ対応 最大加減速度:5000mm/s2
    ・バッテリレスアブソリュートエンコーダ搭載
    ・オートスイッチに対応(ストレートのみ)
     リミット確認用、中間信号確認用
    ・ガイドユニットをコンパクトに一体化し、耐横荷重を向上
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ  LEG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEG25検索結果を表示
    LEG32検索結果を表示
    LEG40検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ  LEG
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEG25検索結果を表示
    LEG32検索結果を表示
    LEG40検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力(N)速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEG2530~100MAX.238MAX.2506,8
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEG3230~100MAX.370MAX.2006,8
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEG4030~100MAX.553MAX.1506,8

5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK3000

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・低消費電力タイプ(2W DC 低ワットタイプ)
    ・圧力は0MPaから使用可能。
    ・VK300を混合取付け可能。
    ・マニホールド型式:VV3K3
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
  • 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK3000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VK3000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK3000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VK3000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
消費電力(W)
VK30000.540.120.124.0

電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・薄形フラット形状 全高48mm
    ・モータ横取付による薄形化
     大きいワークでもモータ部への干渉がありません。
    ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様)
    ・最大ストローク:1000mm対応
    ・搬送速度:1000mm/s
    ・繰返し位置決め精度:±0.08mm
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
  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEL25M検索結果を表示
    LEL25L検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEL25M検索結果を表示
    LEL25L検索結果を表示
仕様シリーズ軸受ストローク
(mm)
搬送質量
(kg)
速度
(mm/s)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEL25Mすべり
軸受
100~10003MAX.
500
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEL25Lボール
ブッシュ
軸受
100~10005MAX.
1000

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・最大押当て推力:180N
    ・繰返し位置決め精度:±0.05mm
    ・タクトタイムの短縮が可能
     最大加減速度:5,000mm/S2
     最大速度:400mm/s
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
    電動スライドテーブル/薄形タイプ LES
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LES25□検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
    電動スライドテーブル/薄形タイプ LES
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LES25□検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
可搬質量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LES25□30,50,75,100,125,150MAX.5MAX.5MAX.4008,16

Go Top