WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に330件のヒットがありました。


4ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VQD1000

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・主弁に摺動パッキンがない構造により、禁油処理仕様(特注品)が可能。
     外部への排気もなし。
    ・高速で安定した応答性。
    ・真空使用可能。
    ・マニホールド型式:VV4QD12,VV4QD15
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
  • 4ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VQD1000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQD1000検索結果を表示
  • 4ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VQD1000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQD1000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VQD10000.270.280.07φ252.0

大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・大きなバルブ容量と小さな排気抵抗。
    ・N.C./N.O.の切換が容易。

    ※VP3145/3165/3185 (ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VP3145はVG342を選定願います。
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
  • 大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VP3145検索結果を表示
    VP3165検索結果を表示
    VP3185検索結果を表示
  • 大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VP3145検索結果を表示
    VP3165検索結果を表示
    VP3185検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(OUT→EXH)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(OUT→EXH)
b
流量特性
2→3(OUT→EXH)
Cv
消費
電力
(W)
真空使用可能
VP3145260.357.012-101.2kPa
VP3165有効断面積:
330mm2
有効断面積:
330mm2
有効断面積:
330mm2
12-101.2kPa
VP3185有効断面積:
670mm2
有効断面積:
670mm2
有効断面積:
670mm2
12-101.2kPa

4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

60JD、60GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
    ・ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、
     10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ。
    ・SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
    ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
    ・ワンサイドソレノイド。
    ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
    ・マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→3/5
(A/B→E)
C[dm3/
(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5
(A/B→E)
b
流量特性
4/2→3/5
(A/B→E)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
速度:
100㎜/sの時
消費電力(W)
SJ10000.320.330.08ø320.55(標準)
0.23(節電回路付)
SJ20000.360.130.08ø400.55(標準)
0.23(節電回路付)
SJ30000.560.110.12ø500.4(標準)
0.15(節電回路付)
SJ3000A
大流量タイプ
0.760.190.21ø630.4(標準)
0.15(節電回路付)
SJ40002.610.200.68ø800.4(標準)
0.15(節電回路付)

3ポート残圧排気弁 VP546E/746E

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・流量特性 C[dm3/ (s·bar)]
     VP546E:7.5
     VP746E:12.6
    ・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
    ・消費電力:0.35W(ランプなし)
    ・パイロット流路にチェック弁内蔵
     (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
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
  • 3ポート残圧排気弁 VP546E/746E
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VP546E検索結果を表示
    VP746E検索結果を表示
シリーズ適用コンビネーション
VP546EAC30-D
VP746EAC40-D

エアシリンダ ATEX指令 ISO規格準拠エアシリンダ 55-C55

ATEX指令 適合品リスト » エアシリンダ
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
サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・トリプルコントロールで大きな省エネ!
     消費電力33%省エネ
    ・小型・軽量 32kg (AC100V仕様)
    ・メンテナンスフリー:マグネットポンプ
    ・静音設計:55dB(A)

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSE1.2kW, 1.6kW, 2.2kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
  • サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSE1.2kW, 1.6kW, 2.2kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRSE10~30℃1.2kW, 1.6kW, 2.2kW
(60Hzの場合)
±2.0℃空冷冷凍式清水
エチレングリコール水溶液(15%)

表面電位センサモニタ IZE11

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位
    ・表面電位センサ(IZD10)を接続することで、帯電電位を
     表示しスイッチ出力とアナログ電圧または電流を出力。
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
  • 表面電位センサモニタ IZE11
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZE11検索結果を表示
  • 表面電位センサモニタ IZE11
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZE11検索結果を表示
シリーズ定格測定範囲設定最小単位出力
IZE11-0.4kV~+0.4kV
-20kV~+20kV
0.001kV(±0.4kV時)
0.1kV(±20kV時)
スイッチ出力×2+アナログ出力
(1~5V、4~20mA)

コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)

IO-Link対応機器 » イオナイザ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ノズルタイプ
    ・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
    ・省スペース:高さ37mm×幅30mm(バータイプ)
           厚さ16mm×幅53mm×高さ32mm(ノズルタイプ)
    ・1台のコントローラで最大4台のバー、ノズル接続が可能
    ・電位振幅:25V以下
    ・高速除電:最速0.1S
    ・3種類のエミッタカートリッジ
     高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、
     省エネ高効率カートリッジ
    ・エアなしでも除電可能
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkデバイス機器
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
  • コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT42(-L)
    バータイプ
    デュアルAC方式タイプ検索結果を表示
    IZT41(-L)
    バータイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
    IZT40
    バータイプ
    スタンダードタイプ検索結果を表示
    IZT43(-L)
    ノズルタイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
  • コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT42(-L)
    バータイプ
    デュアルAC方式タイプ検索結果を表示
    IZT41(-L)
    バータイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
    IZT40
    バータイプ
    スタンダードタイプ検索結果を表示
    IZT43(-L)
    ノズルタイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
シリーズタイプイオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
IZT42(-L)
バータイプ
デュアルAC方式タイプコロナ放電式±30V以内
IZT41(-L)
バータイプ
AC方式タイプコロナ放電式±30V以内
IZT40
バータイプ
スタンダードタイプコロナ放電式±30V以内
IZT43(-L)
ノズルタイプ
AC方式タイプコロナ放電式±30V以内

3画面デジタルフローモニタ PFG300

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
    ・最大12,000L/minまでの測定が可能
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・消費電流 25mA以下
    ・NPN/PNP切替機能
    ・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
    ・簡単3ステップ設定
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
  • 3画面デジタルフローモニタ PFG300
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFG300検索結果を表示
  • 3画面デジタルフローモニタ PFG300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFG300検索結果を表示
シリーズ適用フロースイッチ
PFG300PFMB、PF2MC、PF3A□H

Go Top