WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に330件のヒットがありました。


エアシリンダ ATEX指令 ISO規格準拠エアシリンダ 55-C85

ATEX指令適合品リスト » エアシリンダ
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
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD/禁油(オプション)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
    ・空気・水・高温水・油・高温油用
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
    ・禁油(オプション)
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
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD/禁油(オプション)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXD検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXDN.C./N.O.φ10, φ12, φ3/8"
1/4~1
32A~50A
10~50

NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000N

計装用補助機器 » ソレノイドバルブ
    ・インターフェイス面はNAMUR規格に準拠
     NAMUR規格に準拠した工業用バルブアクチュエータに直接設置可能。
  • NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000N
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VFN2000N検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
消費電力(W)
VFN2000N4.570.171.061.8

ペルチェ式サーモコン HEC

温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
    ・高精度温調が必要な用途に。
    ・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。
    ・シンプルな構造で高信頼性。
    ・小型、低振動で装置内への組込みが容易。
    ・ワイドな電源電圧に対応可。
    ・UL規格適合、CEマーキング。
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
  • ペルチェ式サーモコン HEC
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HEC230W
    600W
    検索結果を表示
    HEC140W
    320W
    検索結果を表示
    HEC600W
    1200W
    検索結果を表示
  • ペルチェ式サーモコン HEC
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HEC230W
    600W
    検索結果を表示
    HEC140W
    320W
    検索結果を表示
    HEC600W
    1200W
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HEC10~60℃230W
600W
±0.01~0.03℃ペルチェ式空冷清水
HEC10~60℃140W
320W
±0.01~0.03℃ペルチェ式水冷清水
エチレングリコール水溶液(20%)
HEC10~60℃600W
1200W
±0.01~0.03℃ペルチェ式水冷清水
フッ素化液

高圧用クーラントバルブ SGH

流体制御用機器 » クーラント用バルブ
    ・最高使用圧力:3MPa、7MPa、10MPa、14MPa
    ・高速研削・ロングドリル加工に対応。
    ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
    ・低消費電力:0.35W(24V DC, V116の場合)
    ・寿命300万回以上(当社ライフ条件による)
    ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
    ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
  • 高圧用クーラントバルブ SGH
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SGH検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
SGHN.C./N.O.3/8~17.5~15.9

流体制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNB

流体制御用機器 » 汎用流体制御用2・3ポートバルブ
    ・各種流体制御用。
    ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
  • 流体制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VNB検索結果を表示
  • 流体制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNB
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VNB検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VNBN.C./N.O./C.O.1/8~2
1 1/4B~2B
7~50

Go Top