キーワード検索に330件のヒットがありました。
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEFS
クリーン/低発塵 » 電動アクチュエータ電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境

クリーンシリーズ
LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・最大可搬質量:60kg
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
LEFSシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 可搬 質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS16 | 50~ 500 | MAX.14 | MAX.500 | 5,10 |
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS25 | 50~ 600 | MAX.25 | MAX.500 | 6,12 |
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS32 | 50~ 800 | MAX.45 | MAX.500 | 8,16 |
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS40 | 150~ 1000 | MAX.55 | MAX.500 | 10,20 |
サーボモータ (DC24V) | 11-LEFS16A | 50~ 500 | MAX.10 | MAX.500 | 5,10 |
サーボモータ (DC24V) | 11-LEFS25A | 50~ 600 | MAX.18 | MAX.500 | 6,12 |
ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS25S | 50~ 600 | MAX.20 | MAX.900 | 6,12 |
ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS32S | 50~ 800 | MAX.45 | MAX.1000 | 8,16 |
ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS40S | 150~ 1000 | MAX.60 | MAX.1000 | 10,20 |
ACサーボモータドライバ(MECHATROLINK対応) LECYM/LECYU
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
-
・位置制御、速度制御、トルク制御が可能
・制御エンコーダ:アブソリュート20bitエンコーダ
(分解能 1,048,576パルス/回転)
・適合フィールドバス:MECHATROLINK-Ⅱ、MECHATROLINK-Ⅲ
※セットアップソフトウェアは こちら
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル 入出力 入力点数 | パラレル 入出力 出力点数 |
---|---|---|---|---|---|
MECHATROLINK-2対応 アブソリュートエンコーダ用 | LECYM | ACサーボモータ (100W /200W /400W) | AC200~230 (50/60Hz) | 7点 (任意割付点数) | 1点 (固定割付点数) 3点 (任意割付点数) |
MECHATROLINK-3対応 アブソリュートエンコーダ用 | LECYU | ACサーボモータ (100W /200W /400W) | AC200~230 (50/60Hz) | 7点 (任意割付点数) | 1点 (固定割付点数) 3点 (任意割付点数) |
ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
-
・アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販
売)
・簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード。
・ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト。
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステップデータ 入力タイプ | JXC51/61 | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 11点 (フォトカプラ絶縁) | 13点 (フォトカプラ絶縁) | 64点 |
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
-
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
シリーズ | ボディ サイズ | 開閉 ストローク 両側 (mm) | 把持力[N] 基本 | 把持力[N] コンパクト | 開閉速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHZ | 10 | 4 | 6~14 | 2~6 | 5~80 |
LEHZ | 16 | 6 | 6~14 | 3~8 | 5~80 |
LEHZ | 20 | 10 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZ | 25 | 14 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZ | 32 | 22 | 52~130 | ― | 5~120 |
LEHZ | 40 | 30 | 84~210 | ― | 5~120 |
電動ロータリテーブル LER
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロータリテーブル
-
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
注)外部ストッパ付の値
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
シリーズ | 回転 トルク [N・m] 基本 | 回転 トルク [N・m] 高トルク | 最大速度 [°/s] 基本 | 最大速度 [°/s] 高トルク | 繰返し 位置 決め精度 [°] 基本 | 繰返し 位置 決め精度 [°] 高トルク |
---|---|---|---|---|---|---|
LER10 | 0.22 | 0.32 | 420 | 280 | ±0.05 (終端:±0.01)注) | ±0.05 (終端:±0.01)注) |
LER30 | 0.8 | 1.2 | 420 | 280 | ±0.05 (終端:±0.01)注) | ±0.05 (終端:±0.01)注) |
LER50 | 6.6 | 10 | 420 | 280 | ±0.05 (終端:±0.01)注) | ±0.05 (終端:±0.01)注) |
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ LEPY
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ミニチュア
-
・小型・軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 押当て 推力 [N] 基本 | 押当て 推力 [N] コンパ クト | 最大可搬 質量 [kg] (水平) 基本 | 最大可搬 質量 [kg] (水平) コンパ クト | ねじ リード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEPY6 | 25,50,75 | MAX.20 | ― | MAX.2.0 | ― | 4.8 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEPY10 | 25,50,75 | MAX.50 | MAX.40 | MAX.6.0 | MAX.4.0 | 5,10 |
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライドテーブル
-
・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減
・垂直可搬質量:MAX.50%UP
・軽量:最大29%減
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | LES8□ | 30,50,75 | MAX.1 | MAX.0.5 | MAX.400 | 4 ,8 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LES16□ | 30,50,75,100 | MAX.3 | MAX.3 | MAX.400 | 5,10 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LES25□ | 30,50,75,100,125,150 | MAX.5 | MAX.5 | MAX.400 | 8、16 |
サーボモータ (DC24V) | LES8□A | 30,50,75 | MAX.1 | MAX.1 | MAX.400 | 4,8 |
サーボモータ (DC24V) | LES16□A | 30,50,75,100 | MAX.3 | MAX.3 | MAX.400 | 5,10 |
サーボモータ (DC24V) | LES25□A | 30,50,75,100,125,150 | MAX.5 | MAX.4 | MAX.400 | 8,16 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータ折返し形 LEY
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
-
LEYシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ロングストローク対応:MAX.500mm
・直接取付3方向、金具取付3種類
・オートスイッチ取付可能
・速度制御・位置決め:最大64点
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65相当)仕様
・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
・対応ドライバ:LECSS-T,LECY□はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 押当て 推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY16 | 30~ 300 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25 | 30~ 400 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32 | 30~ 500 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY40 | 30~ 500 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LEY16A | 30~ 300 | MAX.111 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
サーボモータ (DC24V) | LEY25A | 30~ 400 | MAX.130 | MAX.500 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY25□S | 30~ 400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY32□S | 30~ 500 | MAX.588 | MAX.1200 | 5,10,20 |
ACサーボモータ | LEY63□S | 100~ 800 | MAX.3343 | MAX.1000 | 5(2.86),5,10,20 |
ACサーボモータ | LEY100 | 100~ 1000 | MAX.12000 | MAX.500 | 2,3.3,10 |
カードモータ® LAT3
電動アクチュエータ/電動シリンダ » カードモータ-
・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化
・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時)
・最大押当て推力:6N
・繰返し位置決め精度:±5μm
・押当て測長精度:±10μm
・最高使用頻度:500cpm
シリーズ | ストローク(mm) | センサ (光学式リニア エンコーダ)分解能 | 押当て 瞬時最大推力 | 繰返し 位置決め 精度 | 押当て 測長 精度 | 最高速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAT3F | 10, 20, 30, 50 | 1.25μm | ~6N | ±5μm | ±10μm | 400mm/s |
LAT3M | 50 | 5μm | ~6N | ±20μm | ±40μm | 400mm/s |
LAT3 | 10, 20, 30 | 30μm | ~6N | ±90μm | ±100μm | 400mm/s |
オートスイッチ D
エアシリンダ » オートスイッチスイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D Series | 無接点オートスイッチ | 一般(汎用)形、2色表示式、診断出力付、2色表示式、耐水性向上品・2色表示式、ハイジェニック、タイマ付、耐強磁界・2色表示式、耐熱型・2色表示式、広域検出タイプ |
D Series | 有接点オートスイッチ | 一般(汎用)形、2色表示式、耐強磁界・2色表示式、耐熱型 |