WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に330件のヒットがありました。


圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10

スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式圧力スイッチ
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
  • 圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    IS10正圧検索結果を表示
  • 圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    IS10正圧検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
IS10正圧0.1~0.4MPa
0.1~0.6MPa

小形空気圧用圧力センサ PSE53□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
シリーズ種類定格圧力範囲
PSE531真空圧0~-101kPa
PSE533連成圧-101~101kPa
PSE532正圧0~101kPa
PSE530正圧0~1MPa

スピードコントローラ用ホルダ TMH

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
    ・ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(インラインタイプ)の固定用ホルダ。
    ・自由度の高い取付が可能。
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
タイプシリーズ
ホルダTMH

マルチチューブホルダ TM

管継手&チューブ » 付属関連機器
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
小型比例電磁弁 PVQ

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例弁
圧力制御機器 » 比例弁
    ・電流に比例して流量を無段階に制御。
    ・繰返し精度:3%以下。
    ・ヒステリシス:10%以下。
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
  • 小型比例電磁弁 PVQ
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PVQ検索結果を表示
  • 小型比例電磁弁 PVQ
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PVQ検索結果を表示
シリーズ流量制御範囲 L/min流体
PVQ0~5
0~6
0~75
0~100
空気、不活性ガス

電空レギュレータ ITV

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
IO-Link対応機器 » 電空レギュレータ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
    ・感度:0.2kPa(100kPa仕様)
    ・リニアリティ:±1%以内(F.S.)
    ・ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
    ・通信:CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C, IO-Link

     ▶IO-Linkマスタ
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITV0000ワンタッチ管継手内蔵
φ4,φ5/32
0.001~0.1
0.001~0.5
0.001~0.9
ITV10001/8,1/40.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9
ITV20001/4,3/80.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9
ITV30001/4,3/8,1/20.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9

サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
温調機器 » 空気温調機
    ・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。
     季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。
    ・アプリケーション例
     工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。
    ・フィルタ内蔵
     フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率)
     出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR)
     出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下
    ・電源はワールドワイドに対応
     単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDH□4検索結果を表示
    IDH□6検索結果を表示
  • サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDH□4検索結果を表示
    IDH□6検索結果を表示
シリーズ処理空気量
L/min(ANR)
出口空気温度
設定範囲
出口空気
設定圧力範囲
出口空気温度
安定性
冷却方式冷凍機出力
IDH□4100~50015~30℃0.15~0.85MPa±0.1ヒータ加熱
PID制御
7.5kw未満
IDH□6200~80015~30℃0.15~0.85MPa±0.1ヒータ加熱
PID制御
7.5kw未満

冷凍式エアドライヤ IDF

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
シリーズ定格入口条件処理空気量
(m3/min[ANR])
50Hz
処理空気量
(m3/min[ANR])
60Hz
使用冷媒管接続口径冷凍機出力
IDF6035℃
0.7MPa
5.36.1R410A(HFC)
GWP:2088
R17.5kw未満
IDF7035℃
0.7MPa
7.58.6R410A(HFC)
GWP:2088
R1 1/27.5kw未満
IDF8040℃
0.7MPa
10.912.8R410A(HFC)
GWP:2088
R27.5kw未満
IDF9040℃
0.7MPa
13.515.5R410A(HFC)
GWP:2088
R27.5kw未満

真空ユニット ZK2□A

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
    ・供給弁:N.O.仕様を追加
     停電/電源OFF時の真空発生※が可能  
     停電時のワーク落下を防止※
     ※供給圧が確保されている場合
    ・IO-Link対応圧力スイッチを追加  
     一本の通信線でエジェクタ制御  
     機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
    ・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
    ・省エネエジェクタ
     真空到達時供給エアカット:空気消費量  93%削減(当社測定条件
     による)
    ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(当社1段エジェクタ
     との比較)
    ・省エネ効果(金額換算):93%削減
    ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
エジェクタシリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
真空ポンプシステムシリーズ
ZK2□070.729242~40ZK2□00
ZK2□101.044402~50ZK2□00
ZK2□121.261582~125ZK2□00
ZK2□151.567902~150ZK2□00

電動シリンダ LZB/LDZB/LZC/LDZC

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 電動アクチュエータ・シリンダ
    ・エアシリンダライクに使用可能。
    ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
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
  • 電動シリンダ LZB/LDZB/LZC/LDZC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LZB検索結果を表示
    LZC検索結果を表示
  • 電動シリンダ LZB/LDZB/LZC/LDZC
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LZB検索結果を表示
    LZC検索結果を表示
シリーズ最大推力最大速度送りねじストローク(mm)
LZB196N以上200mm/s以上すべりねじ:φ8,φ12
リード:2mm,6mm,12mm
25,40,50
100,200
LZC196N以上200mm/s以上すべりねじ:φ8,φ12
リード:2mm,6mm,12mm
25,40,50
100,200

Go Top