キーワード検索に1,294件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFB16 | 300~ 1000 | 1 | 48~ 1100 | 48相当 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFB25 | 300~ 2000 | 10 | 48~ 1400 | 48相当 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFB32 | 300~ 2000 | 19 | 48~ 1500 | 48相当 |
サーボモータ (DC24V) | LEFB16A | 300~ 1000 | 1 | 5~ 2000 | 48相当 |
サーボモータ (DC24V) | LEFB25A | 300~ 2000 | 2 | 5~ 2000 | 48相当 |
ACサーボモータ | LEFB25S | 300~ 2000 | 5 | MAX. 2000 | 54相当 |
ACサーボモータ | LEFB32S | 300~ 2500 | 15 | MAX. 2000 | 54相当 |
ACサーボモータ | LEFB40S | 300~ 3000 | 25 | MAX. 2000 | 54相当 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・最大可搬質量:65kg
・繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS16 | 50~500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS25 | 50~800 | MAX.30 | MAX.1100 | 6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS32 | 50~1000 | MAX.50 | MAX.1200 | 8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS40 | 150~1200 | MAX.65 | MAX.1200 | 10,20,30 |
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ-
・Plug and Playですぐ使える
TM Component対応 簡単プログラミング
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-TM | 16 |
クロスローラ平行移動 MHQ□2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
高剛性タイプ | MHQG2 | 32,40 |
ダストカバー付 | MHQJ2 | 10,16,20,25 |
ロータリテーブル MSQ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ-
・コンパクト・軽量
全高:最大28%短縮※(54mm→39mm)
質量:最大28%削減※(940g→680g)
・配管用センター穴径拡大(ø9mm→ø12mm)
※既存製品MSQ20と比較
・揺動時間調整範囲拡大(0.2~2.0s/90º)
既存製品より低速域で使用することが可能。
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|---|
基本形 | MSQ | ダブル | 10,20,30,50 | 0~190° |
外部アブソーバ付 | MSQ□L | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
外部アブソーバ付 | MSQ□H | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
ロータリアクチュエータ CRB1/CDRB1
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ-
・小型オートスイッチ取付可能!(D-M9□型)
・要部ステンレス仕様対応(オーダーメイド)
・ポート位置がボディ側面と軸方向の2種類
・取付方法:ダイレクト取付、フート形取付
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|---|
標準 | CRB1 | シングル ダブル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190°270°280° | 90°100° |
電磁弁付 | CVRB1 | シングル ダブル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190°270°280° | 90°100° |
伸長/圧縮両方向形ダンパー RB-ADA
エアシリンダ » ショックアブソーバ型式 | シリーズ | ストローク | 最大推進力 伸長側 OUT | 最大推進力 圧縮側 IN |
---|---|---|---|---|
伸長/圧縮 両用ダンパー | RB-ADA | 50~150 | 2000 | 2000~1335 |
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQ
エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
形式 | シリーズ | チューブ内径(mm) | 適用バルブ |
---|---|---|---|
すべり軸受形 | MVGQM | 12,16,20 | SYJ3000 |
すべり軸受形 | MVGQM | 25,32,40,50,63 | SYJ5000 SYJ7000 |
ボールブッシュ軸受形 | MVGQL | 25,32,40,50,63 | SYJ5000 SYJ7000 |
ボールブッシュ軸受形 | MVGQL | 80,100 | VF3000 |