WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,294件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMK

管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
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
シリーズ接続チューブ本数適用チューブ外径
DMK6本、12本φ3.2,φ4

ミニチュア管継手 M

管継手&チューブ » 汎用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・小形・工具不要の着脱。
    ・コンパクトな配管スペース。
    ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
M-□□-2φ2M3,M5
Mφ3.2,φ4,φ6M3,M5,1/8

ロータリワンタッチ管継手 KS

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・揺動部、回転部での使用が可能。
    ・低トルク回転の回転用ワンタッチ管継手。
    ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
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
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KSインチφ5/32,φ1/4,φ5/16,φ3/810-32UNF,1/8,1/4,3/8

ブースタルブ ALB

潤滑機器 » 潤滑機器
    ・多点潤滑の集中管理。
    ・マイクロミストによる安定した給油。
    ・昇圧器により、主空気通路より高い圧力を供給し、その差をミスト発生差圧としているので主空気通路の圧力降下が少ない。
    ・ミスト発生差圧の調整だけでマイクロミストをコンスタントに供給。
    ・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
    ・給油孔よりマイクロミストの発生状況が確認可能。
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
  • ブースタルブ ALB
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    ALB900ブースタルブ検索結果を表示
    ALBA90バイパス給油アダプタ
シリーズタイプ管接続口径貯油量(cm3
ALB900ブースタルブ1,2,35000
ALBA90バイパス給油アダプタ1/4,1/2

5ポート電空比例弁 VER

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例弁
圧力制御機器 » 比例弁
    ・一台でシリンダの駆動と加圧力を無段階制御。
    ・適用シリンダ:ø25~ø125
    ・排気絞りやBポート減圧可。
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
  • 5ポート電空比例弁 VER
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VER2000・4000検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
VER2000・40001/4,3/8,1/20.1~0.9

5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
    ・最高供給圧力:5.0MPa
    ・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
    ・最大流量:3000L/min(ANR)
    ・使用流体:空気,N2,O2,Ar
    ・接流体部:フッ素系グリース使用。
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
  • 5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITVX検索結果を表示
  • 5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITVX検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITVX3/80.01~3.0

小型マニホールドレギュレータ ARM5S

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
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
  • 小型マニホールドレギュレータ ARM5S
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARM5S検索結果を表示
シリーズ特 長適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
ARM5S直動式リリーフタイプ
連動式ノンリリーフ
タイプ(準標準)
φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7

マイクロミストセパレータ AFD-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
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
  • マイクロミストセパレータ AFD-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AFD20~40-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径ろ過度(μm)
AFD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.01

モータ式オートドレン ADM

圧縮空気清浄化機器 » オートドレン/差圧計
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
  • モータ式オートドレン ADM
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ADM200検索結果を表示
シリーズ消費電力(W)接続口径
ADM2004IN 3/8,1/2
OUT 3/8

クリーンエアモジュール LLB

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
クリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
     手軽にクリーンエアが得られます。
    ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
    ・流体接触部:ノングリース、シリコーンフリー。
    ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
    ・24種類の組合せが可能。

    注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
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
  • クリーンエアモジュール LLB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LLB3検索結果を表示
    LLB4検索結果を表示
  • クリーンエアモジュール LLB
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LLB3検索結果を表示
    LLB4検索結果を表示
シリーズ使用流体設定圧力流量範囲 L/min(ANR)
LLB3クリーンエア
N2ガス 注)
0.05~0.4MPa5~100
LLB4クリーンエア
N2ガス 注)
0.05~0.4MPa50~500

Go Top