WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,294件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


タンパープルーフスピードコントローラ AS

駆動制御機器 » 工具操作形スピードコントローラ
    ・専用工具で流量調整が可能。
    ・不用意な手動操作を防止。
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
ワンタッチ管継手付
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS□□□1F-TM5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
ワンタッチ管継手付
インラインタイプ
AS□□□1F-Tφ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
ワンタッチ管継手付
デュアルスピードコントローラ
ASD□□□F-TM5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
金属ボディAS□2□0-TM5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

ワンタッチ管継手付スピードエキゾーストコントローラ
薄形コンパクトタイプ JASV

駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
    ・クイックエキゾーストバルブ + 排気絞り弁を一体化
    ・薄形コンパクトタイプ
     高さ: 12.7mm削減(49%削減)
    ・結露対策に貢献
    ・シリンダの高速駆動に対応
    ・プッシュロック式
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
タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
スピードエキゾースト
コントローラ
JASVM3×0.5
M5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8
φ3.2~φ6φ1/8''~φ1/4''

ステンレスシリーズ目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FSG

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・ステンレスタイプ
    ・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
     流量を数値管理可能な目盛窓
     4方向から選択可能な視認性を考慮した配置
    ・大型化されたプッシュロック式ハンドル
    ・流量の再現性が向上
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプ
ステンレスタイプ
AS1002FSG~AS4002FSG-φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

低速制御用スピードコントローラ AS

駆動制御機器 » 低速制御用スピードコントローラ
    ・10~50mm/secの低速制御に最適。
    ・ニードル回転数:10回転。
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意※
     ※ヂュアルスピードコントローラを除く。
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
ワンタッチ管継手付
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS□□□1FMM5~1/4φ3.2~φ10φ1/8''~φ3/8''
ワンタッチ管継手付
インラインタイプ
AS□001FMφ3.2~φ10φ1/8''~φ3/8''
ワンタッチ管継手付
デュアルスピードコントローラ
ASD□30FMM5~1/4φ3.2~φ10φ1/8''~φ3/8''
標準タイプ(金属ボディ)AS□□□0MM5~1/4φ3.2~φ10φ1/8''~φ3/8''

金属エルボタイプ AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
アーク溶接工程向機器 » チューブ/管継手/駆動制御機器
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
  • 金属エルボタイプ AS
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    金属エルボタイプAS12□0~AS42□0検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
金属エルボタイプAS12□0~AS42□0M3~1/2

目盛付スピードコントローラ AS-FS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
     目盛窓により数値管理が可能
    ・大型化されたプッシュロック式ハンドル
    ・流量の再現性が向上
    ・チューブの抜き差し向上
    ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプAS12□1FS〜42□1FSM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~1/2''
ユニバーサルタイプAS13□1FS〜43□1FSM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ3.2~φ12φ1/8''~1/2''

チューブリリース工具 TG

管継手&チューブ » 付属関連機器
シリーズ適用チューブサイズ適用チューブ材質
TG-0204ミリサイズ φ2,φ4
TG-0608ミリサイズ φ6,φ8
TG-1012ミリサイズ φ10,φ12
TG-1ミリサイズ φ4,φ6ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
TG-2インチサイズ φ1/8'',φ1/4''ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

難燃性(UL-94規格V-0相当)FR2層軟質ポリウレタンチューブ TRBU-X259

管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)
    ・管継手接続時、外層の剥離が不要
     作業時間短縮、施工性向上
    ・柔軟性向上(TRBU比)
    ・軽量/コンパクト
     質量比:57%減、外径比:37%減(TRBU0805比)
    ・スポット溶接等のスパッタ飛散環境での一般空気圧および水配管用
    ・内径拡大による流量UP: 最大69%向上(TRBU1208とTRBU1210-X259の比較)
シリーズチューブ外径使用流体
TRBU-X259φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12
(一部特注対応になります。
詳細はカタログをご参照ください。)
黒、白、赤、青、黄、緑
(一部特注対応になります。
詳細はカタログをご参照ください。)
空気・水

ポリウレタンフラットチューブ多心・多色 TU

管継手&チューブ » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズチューブ外径芯数使用流体
TUφ2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑透明、橙2芯、3芯、4芯 5芯、6芯空気

ポリウレタンチューブ TU-X214

管継手&チューブ » チューブ
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.2600溶出試験に適合
    ・(EU)No10/2011 溶出試験に適合
    ・カラーバリエーション:黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙
    ・サイズバリエーション(外径/mm):ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
    ・1巻長さ:20m
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TU-X214φ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙空気、水

Go Top