WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,295件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ISO規格準拠油圧シリンダ CHS□/CHDS□

油圧機器 » 油圧シリンダ
    ・CHSD:ISO規格(10762)準拠、CHSG:ISO規格(6020-2)準拠。
    ・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
    ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
    ・全長短縮(CH2シリーズ比較)
    ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
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
  • ISO規格準拠油圧シリンダ CHS□/CHDS□
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CHSD複動片ロッド検索結果を表示
    CHSG複動片ロッド検索結果を表示
シリーズ呼び圧力(MPa)チューブ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHSD10ステンレス複動片ロッド40,50,63,80,100
CHSG16ステンレス複動片ロッド32,40,50,63,80,100

デジタルバルブコントローラ ND7000

計装用補助機器 » ポジショナ
    ・ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
    ・TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
    ・自己診断機能搭載
    ・フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
    ・HART通信対応
    ・保護構造:IP66, NEMA 4X
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
  • デジタルバルブコントローラ ND7000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ND7100検索結果を表示
    ND7200検索結果を表示
シリーズエンクロージャ材質空気接続口径供給圧力 (MPa)入力電流
ND7100陽極酸化
アルミニウム合金
およびポリマー複合材
G1/40.14~0.84~20mA
ND7200陽極酸化
アルミニウム合金
および強化ガラス
NPT1/40.14~0.84~20mA

工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGC

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
  • 工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGC検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGC15~25(1/2B~1B)
JIS 10KFF
1,2,4MPaMAX.80

ステンレス製高真空L型/ストレート型バルブ XM/XY

高真空機器 » 高真空バルブ
    ・ガス溜まりのない精密鋳造一体構造。
    ・アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)

    注)ストレート型にサイズ16はありません。
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
  • ステンレス製高真空L型/ストレート型バルブ XM/XY
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    XMA/XYA検索結果を表示
    XMC/XYC検索結果を表示
    XMD/XYD検索結果を表示
    XMH/XYH検索結果を表示
シリーズ操作方式軸シール
方式
弁形式材質フランジ
サイズ
XMA/XYAエア
オペレート
ベローズシール単動
(N.C.)
ボディ:SCS13(SUS304相当)
ベローズ:SUS316L
16~80 注)
XMC/XYCエア
オペレート
ベローズシール複動ボディ:SCS13(SUS304相当)
ベローズ:SUS316L
16~80 注)
XMD/XYDエア
オペレート
ベローズシール
Oリングシール
単動
(N.C.)
ボディ:SCS13(SUS304相当)
ベローズ:SUS316L
25~80
XMH/XYH手動ベローズシール手動ボディ:SCS13(SUS304相当)
ベローズ:SUS316L
16~50 注)

ペルチェ式サーモ恒温槽 HEB

温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
    ・ペルチェ素子を使った、高精度温調恒温槽。
    ・小型、低騒音。
    ・独自の撹拌方式により上下温度分布が小さい。

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • ペルチェ式サーモ恒温槽 HEB
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HEB140W
    280W
    検索結果を表示
  • ペルチェ式サーモ恒温槽 HEB
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HEB140W
    280W
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HEB-15~60℃140W
280W
0.01℃丸型構ペルチェ式水冷清水
フッ素化液

フッ素樹脂チューブ TL/TIL

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » チューブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TL/TIL4,6,8,10,12,191/8'',3/16'',1/4'',3/8'' 1/2'',3/4'',1''半透明

薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQ

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
    ・ノンビス一体構造。
     アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル
     構造。
    ・ボディ材質:New PFA
    ・ダイヤフラム材質:PTFE
    ・アクチュエータ部材質:PVDF

    注)チューブサイズ。

    ※薬液用バルブLVQ Seriesのインサート式継手一体型スペースセービング
     LQ2継手仕様は、2025年3月に生産中止を予定しております。
     LQ1継手仕様でご選定願います。
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
  • 薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQ
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    LVQ継手一体型検索結果を表示
    LVQスペース
    セービング
    タイプ
    検索結果を表示
    LVQチューブ出し検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式適用チューブ外径
ミリ
適用チューブ外径
インチ
オリフィス径
(mmφ)
LVQ継手一体型N.C./N.O./複動3~251/8〜14~22
LVQスペース
セービング
タイプ
N.C./N.O./複動継手サイズ:
2~6
継手サイズ:
2~6
4~22
LVQチューブ出しN.C./N.O./複動6~25 注)1/4〜1 注)4~22

低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ・コンパクト
     全長:約38mm(2ポート)、54mm(3ポート)
     バルブ幅・高さ:10mm
     質量:10g(2ポート)、20g(3ポート)
    ・大流量
     C[dm3/(s·bar)]:0.25(2ポート)、0.5(3ポート)
     流量[L/min(ANR)]:45(2ポート)、90(3ポート) (0.2MPa時)
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
  • 低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    SX91検索結果を表示
    SX92検索結果を表示
    SX090検索結果を表示
  • 低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SX91検索結果を表示
    SX92検索結果を表示
    SX090検索結果を表示
シリーズ弁構造C[dm3/(s·bar)]流量[L/min(ANR)]
0.2MPa時
切換方式
SX912ポート
直動ポペット弁
0.2545ノーマルクローズ
SX922ポート
直動ポペット弁
0.1222ユニバーサル
SX0903ポート
直動ポペット弁
0.590ユニバーサル

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
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
  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXZ検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXZN.C./N.O.φ10,φ12,φ3/8''
1/4~1
10~25

サーモチラー/スタンダードタイプ  HRS100/150

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
    ・電源はEU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
    ・静音設計70dB(A)
    ・屋外設置:IPX4
    ・小型・省スペース

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/スタンダードタイプ  HRS100/150
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS100
    HRS150
    9.5kW, 14.5kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS100
HRS150
5〜35℃9.5kW, 14.5kW
(60Hzの場合)
±1.0℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

Go Top