WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,295件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・最高供給圧力:3.0MPa
    ・設定圧力範囲:0.2~2.0MPa
     2.0MPaまでの空気圧力を無段階に制御
    ・安定性:±1%F.S.以下
    ・消費電力:3W以下
    ・最大流量:3,000L/min(ANR)
    ・接流体部:フッ素系グリース使用
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITVH1/4,3/80.2~2.0

小型マニホールドレギュレータ ARM10

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・軽量:60g (ARM10の場合)
    ・圧力表示機能:なし、圧力計、デジタル圧力スイッチ
    ・禁油仕様(準標準)
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
  • 小型マニホールドレギュレータ ARM10
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARM10検索結果を表示
    ARM10F
    (ハンドル正面)
    検索結果を表示
シリーズ特 長適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
ARM10直動式リリーフタイプ
連動式ノンリリーフ
タイプ(準標準)
φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7
ARM10F
(ハンドル正面)
直動式リリーフタイプ
連動式ノンリリーフ
タイプ(準標準)
φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7

レギュレータ AR-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » レギュレータ
    ・操作しやすいハンドル形状
     アンロック時に指がかかりやすい形状
    ・選べる圧力計
     角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
    ・互換性を確保
     AR(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
     ブラケット、セットナットは新旧共通
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
  • レギュレータ AR-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AR20~60-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AR20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2

差圧計 GD40

圧縮空気清浄化機器 » オートドレン/差圧計
    ・空気圧機器の入口、出口の圧力差を一目で知ることができ、フィルタなどの保守管理に適しています。
    ・バイパス回路を組むだけで簡単に取付可能。
    ・危険防止のための保護カバー付。
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
シリーズ精度目盛範囲
GD40±0.006MPa0~0.2MPa

ミストセパレータ AM

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
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
  • ミストセパレータ AM
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AM検索結果を表示
  • ミストセパレータ AM
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AM検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AM0.3(捕集効率99.9%)300~120001/8~2

冷凍式エアドライヤ 東南アジア向仕様 IDFC□

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・熱帯地域の高温環境に対応!
    ・高温環境対応
     周囲温度:最大45℃
     入口空気温度:最大80℃
     露点範囲:3℃~20℃
    ・処理空気流量:9.2m3/min(従来機種比 52%アップ)
    ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
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
  • 冷凍式エアドライヤ 東南アジア向仕様 IDFC□
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDFC60検索結果を表示
    IDFC70検索結果を表示
    IDFC80検索結果を表示
    IDFC90検索結果を表示
シリーズ定格入口条件処理空気量
(m3/min[ANR])
出口空気圧力露点
3℃
処理空気量
(m3/min[ANR])
出口空気圧力露点
10℃
処理空気量
(m3/min[ANR])
出口空気圧力露点
20℃min
使用冷媒管接続口径
IDFC6050℃
0.7MPa
0.92.84.7R410A(HFC)
GWP:2088
R1
IDFC7050℃
0.7MPa
1.64.77.8R410A(HFC)
GWP:2088
R1 1/2
IDFC8050℃
0.7MPa
2.26.510.9R410A(HFC)
GWP:2088
R2
IDFC9050℃
0.7MPa
3.19.215.4R410A(HFC)
GWP:2088
R2

真空用ドレンセパレータ AMJ

真空用機器 » 真空システム用関連機器
    ・真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去。
    ・真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です。
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
シリーズ接続口径推奨流量L/min
(ANR)
最高使用圧力
(MPa)
水滴除去率
AMJ1/4,3/8,1/2,3/4,1200,300,5001.090%

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
for Universal Robots 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     URCap対応 簡単プログラミング
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
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
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
    for Universal Robots 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□01-X1検索結果を表示
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
    for Universal Robots 
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□01-X1検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□01-X1平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

吸着跡対策パッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2平形φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16,
φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP2高剛性(平形リブ付)φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125
ZP2樹脂アタッチメント適応パッド:φ6, φ8, φ10, φ13,
φ16, φ20, φ25, φ32

サクションフィルタ ZFC050

真空用機器 » エアサクションフィルタ
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
シリーズ接続口径
IN側
接続口径
OUT側
ろ過度
(μm)
ZFC050M5×0.8,φ6 バーブM5×0.83μm,20μm(公称)

Go Top