WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,294件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000N

計装用補助機器 » ソレノイドバルブ
    ・インターフェイス面はNAMUR規格に準拠
     NAMUR規格に準拠した工業用バルブアクチュエータに直接設置可能。
  • NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000N
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VFN2000N検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
消費電力(W)
VFN2000N4.570.171.061.8

ロックアップバルブ IL201/211/220

計装用補助機器 » リレー/バルブ
    ・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に使用。
     単動形、複動形:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急保持
     三方形: 異常発生時に供給ポートを切り換え
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)遮断空気回路圧力
IL201・211・220Rc1/40.14~0.7MAX,0.7MPa

フィルタレギュレータ オーダーメイド仕様 AW30~AW60-X430/X440

計装用補助機器 » 減圧弁
    ・特殊温度環境
     寒冷地域および熱帯地域などの環境条件下で
     耐えられるように、パッキンや樹脂部品などを
     特殊材料に変えています。
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
シリーズ環境管接続口径設定圧力(MPa)ろ過精度
AW30~AW60-X430低温環境用
-30~60℃
1/4~10.05~0.85
0.02~0.2
5μm
AW30~AW60-X440高温環境用
-5~80℃
1/4~10.05~0.85
0.02~0.2
5μm

スマートポジショナ/外部信号入力仕様 IP8101-X419-□

計装用補助機器 » ポジショナ
種類シリーズタイプ管接続口径
(Rc, NPT, G)
供給空気圧力
(MPa)
入力電流
スマートポジショナIP8101-X419-□外部信号入力タイプ1/40.3~0.74~20mADC

工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGE

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
    ・中流量のろ過(MAX.230L/min)
    ・Vバンドタイプはエレメント交換が容易(カバー飛散防止機構付)
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
  • 工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGE
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGE検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGER1,20.7MPaMAX.80

スリットバルブ XGT

高真空機器 » スリットバルブ
    ・半導体装置などにおける、ロードロックチャンバーとトランスファーチャンバーおよびトランスファーチャンバーとプロセスチャンバー間との仕切り弁に適しています。
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
  • スリットバルブ XGT
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    XGT検索結果を表示
シリーズ使用環境圧力 Pa(abs)使用流体開口窓寸法
(高さ×幅)mm
作動圧力
MPa(G)
XGT大気圧~10-6不活性ガス系の真空32×222
46×236
50×336
0.45~0.6

スムーズベントバルブ XVD

高真空機器 » 高真空バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 高真空バルブ
    ・バルブとニードル弁一体化構造配管スペース1/4(従来比)
    ・シート部にメタルダイヤフラム採用でパーティクルを大幅低減。
    ・初期給気、主給気ともに流量調整可能。
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
  • スムーズベントバルブ XVD
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    XVD検索結果を表示
シリーズ弁形式使用流体配管接続方式配管サイズ
XVD常時閉
(加圧開・スプリングシール)
窒素、空気、
不活性ガス等
VCR®
Swagelok®
1/4B

アルミ製高真空L型バルブ XLA/C-100・160(-1)-X152

高真空機器 » 高真空バルブ
    ・ベローズ耐久性向上(フランジサイズ100、160)
    ・寿命:200万回
    ・装置の省スペース化が可能
     排気方向制限なし(弁体側←→ベローズ側 両方向可能)
     取付姿勢の自由度アップ
    ・軽量・コンパクト
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
シリーズ操作方式弁形式軸シール
方式
用途フランジ
サイズ
XLA-100・160-X152エア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシールダストフリー
クリーン化
100,160
XLC-100・160-1-X152エア
オペレート
複動ベローズシールダストフリー
クリーン化
100,160

ペルチェ式サーモコン HEC

温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
    ・高精度温調が必要な用途に。
    ・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。
    ・シンプルな構造で高信頼性。
    ・小型、低振動で装置内への組込みが容易。
    ・ワイドな電源電圧に対応可。
    ・UL規格適合、CEマーキング。
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
  • ペルチェ式サーモコン HEC
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HEC230W
    600W
    検索結果を表示
    HEC140W
    320W
    検索結果を表示
    HEC600W
    1200W
    検索結果を表示
  • ペルチェ式サーモコン HEC
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HEC230W
    600W
    検索結果を表示
    HEC140W
    320W
    検索結果を表示
    HEC600W
    1200W
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HEC10~60℃230W
600W
±0.01~0.03℃ペルチェ式空冷清水
HEC10~60℃140W
320W
±0.01~0.03℃ペルチェ式水冷清水
エチレングリコール水溶液(20%)
HEC10~60℃600W
1200W
±0.01~0.03℃ペルチェ式水冷清水
フッ素化液

レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLE

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)レーザ用デュアルタイプ
    ・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
    ・省スペース/省配線
     設置面積21%削減
     電源系統:1系統でOK
    ・省エネルギー
     省エネ 消費電力17%削減
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
  • レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLE
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    HRLE050-A検索結果を表示
    HRLE050-W検索結果を表示
    HRLE090-A検索結果を表示
    HRLE090-W検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力(CH1, 2合計)温度
安定性
冷却方式循環液
HRLE050-ACH1:15~25℃
CH2:CH1温度 + 0~15℃
4.8kW/5.8k
(50Hz/60Hz)
CH1:±0.1
CH2:±0.5
空冷冷凍式清水、脱イオン水(純水)
HRLE050-WCH1:15~25℃
CH2:CH1温度 + 0~15℃
4.8kW/5.8k
(50Hz/60Hz)
CH1:±0.1
CH2:±0.5
水冷冷凍式清水、脱イオン水(純水)
HRLE090-ACH1:15~25℃
CH2:CH1温度 + 0~15℃
8.0kW/9.5kW
(50Hz/60Hz)
CH1:±0.1
CH2:±0.5
空冷冷凍式清水、脱イオン水(純水)
HRLE090-WCH1:9kw,19kW,26kW
CH2:1.0kW(最大1.5kW)
9.5kW/11.0kW
(50Hz/60Hz)
CH1:±0.1
CH2:±0.5
水冷冷凍式清水、脱イオン水(純水)

Go Top