WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,294件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRF

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製レギュレータ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力制御機器
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・接液部材質
     ボディ:New PFA
     ダイヤフラム:PTFE
    ・推奨量大流量:20L/min(SRF50)
     (入口圧力:0.3MPa、流体:水)
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
シリーズ型式適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
SRF継手一体型φ4~φ19φ1/8~φ3/40.02~0.4
SRFナット付継手サイズ:2~6継手サイズ:2~60.02~0.4
SRFチューブ出し-チューブ外径
φ1/4~φ3/4
0.02~0.4

ミニチュア減圧弁 ARJ210

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
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
  • ミニチュア減圧弁 ARJ210
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARJ210検索結果を表示
シリーズ特 長管接続口径設定圧力(MPa)
ARJ210直動式リリーフタイプおねじ:1/8
めねじ:M5×0.8
0.2~0.7

エアフィルタ AF-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上
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
  • エアフィルタ AF-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AF20~60-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径ろ過度(μm)
AF20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,15

クリーンガスフィルタ SF

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
クリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・エレメント交換が可能なカートリッジタイプ。
     (SFA100・200・300,SFB100)
    ・半導体プロセス用にコンパクトなディスポーザブルタイプ。
     (SFB300,SFC100)
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
  • クリーンガスフィルタ SF
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    カートリッジタイプ
    ディスク形
    SFA100・200・300検索結果を表示
    カートリッジタイプ
    ストレート形
    SFB100検索結果を表示
    カートリッジタイプ
    ストレート形
    SFB200検索結果を表示
    ディスポーザブルタイプ
    ストレート形
    SFB300検索結果を表示
    ディスポーザブルタイプ
    多段ディスク形
    SFC100検索結果を表示
タイプシリーズ使用圧力ろ過度
カートリッジタイプ
ディスク形
SFA100・200・300Max.0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
0.01μm
(捕集効率99.99%)
カートリッジタイプ
ストレート形
SFB100Max.0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
0.01μm
(捕集効率99.99%)
カートリッジタイプ
ストレート形
SFB200Max.0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
120μm
ディスポーザブルタイプ
ストレート形
SFB300Max.0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
0.01μm
(捕集効率99.99%)
ディスポーザブルタイプ
多段ディスク形
SFC100Max.0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
0.01μm
(捕集効率99.99%)

メインラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD 

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・圧縮空気清浄等級:ISO8573
    ・圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
     処理空気量:14.5m3/min(ANR) 従来品比最大20%向上
     圧力降下:5kPa以下
    ・軽量:最大52%削減(10.5kg→5.0kg)
     薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
    ・省スペース・工数削減
     メインラインフィルタ AFF Seriesは、1台で水滴・固形物を除去。
     水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMGシリーズ)の
     設置が不要になり、省スペースかつ配管工数削減が可能。
    ・エレメント交換時の作業性向上
     ケースの落下を防止するストッパ機能
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
  • メインラインフィルタ AFF
    ミストセパレータ AM
    マイクロミストセパレータ AMD 
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    メインラインフィルタAFF検索結果を表示
    ミストセパレータAM検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD検索結果を表示
  • メインラインフィルタ AFF
    ミストセパレータ AM
    マイクロミストセパレータ AMD 
    自己宣言書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    メインラインフィルタAFF検索結果を表示
    ミストセパレータAM検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD検索結果を表示
種類シリーズろ過度(μm)定格流量 (m3/min[ANR])管接続口径
メインラインフィルタAFF1.0(捕集効率99%)7~14.51, 1 1/2, 2
ミストセパレータAM0.1(捕集効率99%)7~14.51, 1 1/2, 2
マイクロミストセパレータAMD0.01(捕集効率99.9%)7~14.51, 1 1/2, 2

冷凍式エアドライヤ IDF □E/F/D

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ


    ※冷凍式エアドライヤIDF22E~IDF75Eシリーズは販売を中止いたします。
     置換機種として、IDF60~90シリーズをご選定いただけるようお願いしま
     す。

     販売停止時期
     IDF22E/IDFA22E: 販売中止済み
     IDF37E/IDFA37E 2024年3月末予定
     IDF55E/IDFA55E 2024年9月末予定
     IDF75E/IDFA75E 2024年9月末予定
シリーズ定格入口条件処理空気量(m3/min[ANR])
50Hz
処理空気量(m3/min[ANR])
60Hz
適用エアコンプレッサ(kW)使用
冷媒
管接続
口径
冷凍機
出力
IDF1E35℃
0.7MPa
0.10.120.75R134a
(HFC)
Rc3/87.5kw未満
IDF2E35℃
0.7MPa
0.20.2351.5R134a
(HFC)
Rc3/87.5kw未満
IDF3E35℃
0.7MPa
0.320.372.2R134a
(HFC)
Rc3/87.5kw未満
IDF4E35℃
0.7MPa
0.520.573.7R134a
(HFC)
Rc1/27.5kw未満
IDF6E35℃
0.7MPa
0.750.825.5R134a
(HFC)
Rc3/47.5kw未満
IDF8E35℃
0.7MPa
1.221.327.5R134a
(HFC)
Rc3/47.5kw未満
IDF11E35℃
0.7MPa
1.651.8211R134a
(HFC)
Rc3/47.5kw未満
IDF15E135℃
0.7MPa
2.83.115R134a
(HFC)
Rc17.5kw未満
IDF22E35℃
0.7MPa
3.94.322R407C
(HFC)
R17.5kw未満
IDF37E35℃
0.7MPa
5.76.137R407C
(HFC)
R1 1/27.5kw未満
IDF55E40℃
0.7MPa
8.49.855R407C
(HFC)
R27.5kw未満
IDF75E40℃
0.7MPa
11.012.475R407C
(HFC)
R27.5kw未満
IDF100F40℃
0.7MPa
16.018.8100R407C
(HFC)
R27.5kw未満
IDF125F40℃
0.7MPa
20.123.7125R407C
(HFC)
65(2 1/2B)
フランジ
7.5kw未満
IDF150F40℃
0.7MPa
25.030.0150R407C
(HFC)
80(3B)
フランジ
7.5kw未満
IDF190D40℃
0.7MPa
32.038.0190R407C
(HFC)
80(3B)
フランジ
7.5kw未満
IDF240D40℃
0.7MPa
43.050.0240R407C
(HFC)
100(4B)
フランジ
7.5kw未満
IDF370D35℃
0.7MPa
54.065.0370R407C
(HFC)
150(6B)
フランジ
7.5kw以上

水冷式アフタクーラ HAW

圧縮空気清浄化機器 » アフタクーラ/エアタンク
    ・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を効率よく凝縮分離します。
    ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
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
  • 水冷式アフタクーラ HAW
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    HAW検索結果を表示
シリーズ適用コンプレッサ処理空気量 L/min(ANR)
HAW2.2~110kW300~18000

真空用フリーマウントシリンダ ZCUK

真空用機器 » 真空システム用関連機器
    ・コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します。
    ・標準真空パッド(ø2~ø50)取付可能。
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
シリーズチューブ内径
(mm)
真空パッド経ストローク
(mm)
ZCUK10,16,20,25,30φ2~φ505~50

電子式真空レギュレータ ITV

真空用機器 » 真空レギュレータ
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
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
  • 電子式真空レギュレータ ITV
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITV009□検索結果を表示
    ITV209□検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(kPa)
ITV009□ワンタッチ管継手内蔵
φ4,φ5/32
-1~-100
ITV209□1/4-1.3~-80

Go Top