WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,294件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


マルチホルダ TMA

管継手&チューブ » 付属関連機器
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
FR2層チューブ TRB

管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)
シリーズチューブ外径使用流体
TRBφ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑空気・水

ソフトナイロンチューブ TS

管継手&チューブ » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
使用流体
TS・TISAφ4,φ6,φ8,φ10
φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、青、黄、緑空気、水
タービン油1種(ISO VG32)※

FRワンタッチ管継手マニホールド KRM

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
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
  • FRワンタッチ管継手マニホールド KRM
    取扱説明書
    シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KRMφ6,φ8,φ10,φ12検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KRMφ6,φ8,φ10,φ121/4,3/8

Sカプラー KK130

管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
    ・Cv値:34%アップ※
    ・プラグ挿入力:22%(20N)低減※
    ・軽量:14%(12g)削減※
     ※従来品:KK13シリーズ比較
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
  • Sカプラー KK130
    取扱説明書
    シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KK130φ6,φ8,φ10,φ12
    φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2''
    検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ(R, NPT)
KK130φ6,φ8,φ10,φ12
φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2''
1/8,1/4,3/8,1/2

オートフィードルブ、オートフィードタンク ALF/ALT

潤滑機器 » 潤滑機器
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
  • オートフィードルブ、オートフィードタンク ALF/ALT
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    ALF400~900
    ALTタンク検索結果を表示
    VA,VB配油器
シリーズタイプ管接続口径貯油量(cm3
ALF400~9001/4,3/8,1/2,3/4,1
1 1/4,1 1/2,2
5000,9000
ALTタンクエア:1/4 油:3/85000,9000
VA,VB配油器φ6分配口数:4,6,8,10,16

増圧弁 VBA10A/11A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁
増圧弁 » 増圧弁
    ・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧
    ・オールエアで電源不要・簡単設置
    ・空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍)
    ・最大流量:10%向上(増圧比2倍)、30%向上(増圧比4倍)
    ・充てん時間:最大30%短縮(増圧比2倍)、最大60%短縮(増圧比4倍)
    ・寿命向上:5,000万回以上(増圧比2/4倍)
     寿命向上によりメンテナンス頻度を低減
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
  • 増圧弁 VBA10A/11A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VBA-X3239検索結果を表示
シリーズ接続口径設定圧力(MPa)
VBA-X32391/4VBA10A:0.4~1.4
VBA11A:0.8~2.0

電空ハイレグ® E-P HYREG® VY1

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例弁
圧力制御機器 » 比例弁
    ・電気信号で圧力を無段階制御。
    ・シリンダの推力制御。
    ・ノズルの風量制御。
    ・タンクの圧力制御。
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
  • 電空ハイレグ® E-P HYREG® VY1
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VY1検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
VY1M5×8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,11/4,11/2,2
0.05~供給圧力

6.0MPa対応(高圧) 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHR

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
流体制御用機器 » 5.0MPa対応2・3ポートソレノイドバルブ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・寿命:1000万回
     ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
    ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
    ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。
    ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。
     放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
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
  • 6.0MPa対応(高圧) 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHR
    取扱説明書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    VCHRVCHR30/40検索結果を表示
シリーズ型式機種接続口径設定圧力(MPa)
VCHRVCHR30/40直動レギュレータ
(リリーフタイプ)
G3/4,1,1 1/20.5~5.0
(最高使用圧力側圧力6.0)

Go Top