WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,294件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


水冷却式サーモチラー/高機能タイプ HRW

産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)高機能タイプ 高機能インバータタイプ
    ・工場内循環水との直接熱交換器。
    ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。
    ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で
     半導体プロセス装置に実績多数。
    ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
    ・インバータタイプの選択可能。

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
  • 水冷却式サーモチラー/高機能タイプ HRW
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRW2kW, 8kW
    15kW, 30kW
    検索結果を表示
  • 水冷却式サーモチラー/高機能タイプ HRW
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRW2kW, 8kW
    15kW, 30kW
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRW20~90℃2kW, 8kW
15kW, 30kW
±0.3℃水冷却式
(冷凍機なし)
フッ素化液
清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(60%)

イオナイザ IZS31

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
    ・除電時間0.3秒。
    ・3種類のセンサを選択可能。
    ・フィードバックセンサによる高速除電。
    ・オートバランスセンサによるオフセット電圧制御。
    ・高精度タイプ:ワーク位置のオフセット電圧を正確に制御します。
    ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。
    ・用途に合せてカートリッジを選択可能。
    ・除電速度重視の高速除電タイプ。
    ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
シリーズイオン発生方式イオンバランス
IZS31コロナ放電式±30V(ステンレス電極計の場合±100V)

水用流量コントローラ FC2W-X110

スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ
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
  • 水用流量コントローラ FC2W-X110
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    FC2W-X110検索結果を表示
シリーズ流量制御範囲(L/min)流量測定範囲(L/min)
FC2W-X1100.5~4.0
2.0~16.0
0.4~4.2
1.6~16.8

フロースイッチ/パドル式 IF3

スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式フロースイッチ
    ・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
    ・3/4B~6Bまでの配管に適用
    ・IP42相当、IP44相当に対応。
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
  • フロースイッチ/パドル式 IF3
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IF3検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
IF314~60
20~1500
36~2600

3色表示デジタルフロースイッチ  PF2MC7□(-L)

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
IO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・乾燥空気、N2
    ・3色表示3画面対応
    ・1台で幅広い流量の計測が可能
     レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 1L/min
    ・ノングリース
    ・IO-Link対応
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
  • 3色表示デジタルフロースイッチ  PF2MC7□(-L)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2MC検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲 (L/min)
PF2MC5~500
10~1000
20~2000

2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
    ・乾燥空気、N2
    ・ノングリース仕様。
    ・流量調整弁一体化。
    ・小型、省スペース。

    ※PFMB7201シリーズは2021年9月に生産終了しました。
     PF2M721シリーズをご選定願います。
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
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMB検索結果を表示
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMB検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲 (L/min)
PFMB5~500
10~1000
20~2000

圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 IS3000

スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式圧力スイッチ
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
  • 圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 IS3000
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    IS3000正圧検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
IS3000正圧0.1~0.7MPa

小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
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
  • 小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    PSE541真空圧検索結果を表示
    PSE543連成圧検索結果を表示
    PSE540正圧検索結果を表示
  • 小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    PSE541真空圧検索結果を表示
    PSE543連成圧検索結果を表示
    PSE540正圧検索結果を表示
シリーズ種類定格圧力範囲
PSE541真空圧0~-101kPa
PSE543連成圧-100~100kPa
PSE540正圧0~1MPa

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・20A Seriesに微差圧レンジを追加 [New]
    ・M12コネクタ タイプを追加
    ・微圧レンジを追加
    ・R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
    ・設定項目の見える化
    ・簡単3ステップ設定
    ・簡単画面切替
     測定値を見ながら設定可能
    ・ディレー時間:最速1.5ms以下
    ・IO-Link対応
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
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE20 (F) ISE20連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20A (F) ISE20A連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20AF-X573~580 (オーダーメイド)連成圧検索結果を表示
    ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド)連成圧検索結果を表示
    ZSE20B (F)-(L) E20B-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE20 (F) ISE20連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20A (F) ISE20A連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20AF-X573~580 (オーダーメイド)連成圧
    ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド)連成圧
    ZSE20B (F)-(L) E20B-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
シリーズ出力形式種類定格圧力範囲保護構造適用流体
ZSE20 (F) ISE201出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP40空気
ZSE20A (F) ISE20A2出力、アナログ出力(電圧/電流)連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP40空気
ZSE20AF-X573~580 (オーダーメイド)2出力、アナログ出力(電圧/電流)連成圧−50.0〜50.0Pa、−100.0〜100.0Pa、−200〜200.0PaIP40空気
ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド)2出力、アナログ出力 (電圧/電流)連成圧−500〜500Pa、 −1.000〜1.000kPa、 −2.00〜2.00kPa、 −5.00〜5.00kPa、 −10.00〜10.00kPaIP40空気
ZSE20B (F)-(L) E20B-(L)2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、スイッチ1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP65空気
ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、 スイッチ1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa、−0.100~2.000MPaIP65汎用流体

Go Top