WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,294件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ・空気・中真空・水用。
    ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、黄銅、SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
    ・IP65
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
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VDW10/20検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径
VDW10/20N.C.φ3.2,φ4,φ6,M5,1/8φ1~φ3.2

直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・パイロット形蒸気タイプJSXP Series追加 New
    ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
     【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
    ・省スペース
     小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
     軽量:30% 削減(従来比)
    ・省エネ
     コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
    ・リード線 360°取出し可能
    ・屋外環境での耐候性向上
シリーズタイプ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
JSX直動形N.C./N.O.1/8,1/4,3/81.6~7.1
JSX□□U直動形
大流量/省電力タイプ
N.C.1/8,1/4,3/82.4~7.1
JSX□□V直動形真空タイプN.C.1/8,1/4,3/81.6~7.1
JSX□□H直動形高圧タイプN.C.1/4,3/83.2
JSX□□S直動形蒸気タイプN.C.1/4,3/85.6,7.1
JSXM直動形モジュラ取付形N.C.1/8,1/4,3/8,1/23.2,4
JSXDパイロット形N.C/N.O.1/4,3/8,1/2,3/4,1,
1 1/4,1 1/2,2,32A,40A,50A
10~50
JSXP蒸気タイプN.C.3/8,1/2,3/4,1, 1 1/4,
1 1/2,2,32A,40A,50A
15~50
JSXZ差圧ゼロパイロット形N.C.1/4,3/8,1/2,3/8,1/2,3/4,110~25

欧州Fガス規制対応サーモチラー HRZ-F

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)高機能タイプ 高機能インバータタイプ
    ・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
    ・省エネ
     冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に
     応じてインバータ制御
     消費電力:Max65%削減
     放熱水量:Max67%削減
    ・高性能
     温度安定性:±0.1℃(負荷安定時)
     冷却時間:Max46%短縮(当社比)
    ・使用冷媒:R410A(HFC)/R448A(HFC/HFO)
  • 欧州Fガス規制対応サーモチラー HRZ-F
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRZ-F2kW, 4kW
    8kW, 10kW
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRZ-F-20~40℃
10~60℃
-20~90℃
2kW, 4kW
8kW, 10kW
±0.1℃水冷冷凍式フッ素化液
エチレングリコール水溶液
清水・脱イオン水(純水)

サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)ラックマウントタイプ
    ・ラックに設置したまま作業可能
     フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能。
    ・省スペース:19インチラックに複数台搭載
    ・冷却能力:1.1/1.2/1.8/2.4/3.0/5.1kW(60Hz)
    ・温度安定性:±0.1℃
    ・グローバル電源
     単相AC100V(50/60Hz)/単相AC115V(60Hz)
     単相AC200~230V(50/60Hz)


    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRR1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW検索結果を表示
  • サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRR1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRR5~35℃
15~35℃
1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
エチレングリコール水溶液(15%)

サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)レーザ用デュアルタイプ
    ・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
    ・省スペース/省配線
     設置面積22%削減
     電源系統:1系統でOK
    ・省エネルギー
     省エネ 消費電力30%削減
    ・タッチパネルを採用
    ・電源:三相AC200V(50Hz)
        三相AC200~230V(60Hz)
        三相AC380〜415V(50/60Hz)
        三相AC460~480V(60Hz)
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
  • サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRL100CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
    HRL200CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
    HRL300CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
    HRL400CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
  • サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRL100CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
    HRL200CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
    HRL300CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
    HRL400CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
シリーズ設定温度範囲冷却能力温度安定性冷却方式循環液
HRL100CH1:5~35℃ CH2:10~40℃CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)CH1:±0.1, CH2:±0.5空冷冷凍式, 水冷冷凍式CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水)
HRL200CH1:5~35℃ CH2:10~40℃CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)CH1:±0.1, CH2:±0.5空冷冷凍式, 水冷冷凍式CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水)
HRL300CH1:5~35℃ CH2:10~40℃CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)CH1:±0.1, CH2:±0.5空冷冷凍式CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水)
HRL400CH1:5~35℃ CH2:10~40℃CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)CH1:±0.1, CH2:±0.5空冷冷凍式CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水)

サーモチラー/インバータタイプ HRSH090

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)インバータタイプ
    ・消費電力53%削減
     トリプルインバータで抜群の省エネ効果!
    ・冷却能力:9.5kW(空冷)、11.0kW(水冷)
    ・温度安定性:±0.1℃
    ・温度設定範囲:5℃〜40℃

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/インバータタイプ HRSH090
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSH0909.5kW検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRSH0905~40℃9.5kW±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

サーモチラー/スタンダードタイプ HRS

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
    ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
    ・コンパクト W377×H615×D500mm、40kg(HRS012/018/024)
    ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
    ・自己診断機能。
    ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
    ・CEマーキング、ULに適合。

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/スタンダードタイプ HRS
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS012〜0601.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW
    4.2kW, 5.1kW, 5.9kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
  • サーモチラー/スタンダードタイプ HRS
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS012〜0601.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW
    4.2kW, 5.1kW, 5.9kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS012〜0605~40℃1.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW
4.2kW, 5.1kW, 5.9kW
(60Hzの場合)
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
脱イオン(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

ステップモータコントローラ JXCL1

IO-Link対応機器 » ステップモータコントローラ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・IO-Linkバージョン V1.1
    ・プロセスデータ長 14バイト入力/22バイト出力
    ・伝送速度 COM3 (230.4kbps)
    ・最小サイクルタイム 2.4ms
    ・IO-Linkポートタイプ Class A
    ・適合電動アクチュエータは こちら

     ▶IO-Linkマスタ
シリーズ軸数制御対象モータ
JXCL11軸ステップモータ(サーボ DC24V)

イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
    ・デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
    ・フィードバックセンサによる高速除電。
    ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
    ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
    ・リモコン設定可能。
    ・渡り配線可能。
    ・3種類のエミッタカートリッジ
     高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、省エネ高効率
     カートリッジ
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
  • イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZS42デュアルACタイプ検索結果を表示
    IZS41フィードバックセンサタイプ検索結果を表示
    IZS40スタンダードタイプ検索結果を表示
  • イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZS42デュアルACタイプ検索結果を表示
    IZS41フィードバックセンサタイプ検索結果を表示
    IZS40スタンダードタイプ検索結果を表示
シリーズタイプイオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
IZS42デュアルACタイプコロナ放電式±30V
IZS41フィードバックセンサタイプコロナ放電式±30V
IZS40スタンダードタイプコロナ放電式±30V

フロースイッチ/ダイヤフラム式 IFW5

スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式フロースイッチ
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
  • フロースイッチ/ダイヤフラム式 IFW5
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IFW5検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
IFW51~10
10~20
20~50

Go Top