キーワード検索に1,294件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
絞り弁 AS-X214/AS-X21
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 絞り弁
-
・絞り弁(チェック弁なし):-X214
・ノングリース(シール剤フッ素コーティング)+
絞り弁(チェックなし):-X21
・本製品はスピードコントローラのチェック弁なしの仕様です。
外形寸法、仕様等は各スピードコントローラに準じます。
※詳細はバリエーションをご参照ください。
省エアスピードコントローラ AS-R/AS-Q
駆動制御機器 » 省エアスピードコントローラ/エアセービングバルブ-
・エアシリンダに取付けるだけで省エア
・空気消費量25%削減
・取付、操作はスピードコントローラと同じ
・レスポンスタイム同等
二圧制御によるレスポンスタイムの遅れがありません。
・コンパクト 85%削減
レギュレータ機能とスピードコントローラを一体化
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ 減圧機能付 | AS22R~AS42R | R, NPT, G 1/8~1/2 | φ6~φ12 | φ1/4''~φ1/2'' |
エルボタイプ 急速給排気機能付 | AS22Q~AS42Q | R, NPT, G 1/4~1/2 | φ6~φ12 | φ1/4''~φ1/2'' |
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ AS
駆動制御機器 » 工具操作形スピードコントローラ
-
・マイナスドライバで流量調整が可能。
・不用意な手動操作を防止。
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
ワンタッチ管継手付 エルボ、ユニバーサルタイプ | AS□□□1F-D | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手付 インラインタイプ | AS□□□1F-D | − | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手付 デュアルスピードコントローラ | ASD□□□F-D | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
金属ボディ | AS□2□0-D | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
残圧排気弁付スピードコントローラ AS
駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
-
・スピードコントローラと残圧排気弁を一体化。
・残圧をワンプッシュで簡単に排気。
・排気プッシュボタンは目立つ赤色。
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
ワンタッチ管継手付エルボ、ユニバーサルタイプ | AS□□□1FE | 1/8~1/2 | φ4~φ12 |
金属ボディインラインタイプ | AS□000E | 1/8~1/2 | - |
ステンレス仕様エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS-FG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ-
・ステンレスタイプ
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱力Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ ステンレス仕様 | AS12□1FG~42□1FG | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
ユニバーサルタイプ ステンレス仕様 | AS13□1FG~43□1FG | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱力Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
・大流量タイプ(-X778)
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | AS12□1F~42□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
ユニバーサルタイプ | AS13□1F~43□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ポリウレタンチューブ 10-TU
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)クリーン/低発塵 » チューブ
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色★ |
---|---|---|---|
10-TU | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8 | 黒、白、赤、青、黄、緑、 透明、橙 |
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU
管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)アーク溶接工程向機器 » チューブ/管継手/駆動制御機器
-
・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることで耐スパッタ寿命が向上
(2層チューブの2倍)
・アーク溶接等の用途に対応。
・難燃性(UL-94規格V-0相当)
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRTU | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気・水 |