WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,294件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


オートスイッチ D

ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
シリーズオートスイッチの種類内容
D Series無接点オートスイッチ一般(汎用)形
2色表示式
診断出力付2色表示式
耐水性向上品・2色表示式
タイマ付
D Series有接点オートスイッチ一般(汎用)形
2色表示式

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-CRX
for ファナック、CRXシリーズ 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     FANUC CRXプラグインソフト対応簡単プログラミング
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
     高精度リニアガイド採用により 繰返し精度:±0.01mm
     1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-CRX
    for ファナック、CRXシリーズ 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-CRX検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-CRX16

支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHC2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
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
  • 支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHC2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHC2-6検索結果を表示
    MHCA2-6検索結果を表示
    MHCM2-7検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHC2-66
MHCA2-66
MHCM2-77

平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ JMHZ2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・把持点距離はそのままでダウンサイジング(ø20→ø16)
     全長:最大21.7mm減(102.7mm→81mm)
     厚さ:最大7.6mm減(33.6mm→26mm)
     重さ:最大180g減(420g→240g)
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
    ・高精度リニアガイド採用
     繰返し精度:±0.01mm
    ・1ランク上のリニアガイドを採用
     剛性の向上
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
  • 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ JMHZ2
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    コンパクトタイプJMHZ2検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
コンパクトタイプJMHZ28,12,16,20

ミニロータリアクチュエータ CRJ

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
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
シリーズラック形式サイズ揺動角度
基本形
揺動角度
外部ストッパ付
CRJシングル05,190°100°180°190°90°180°

ロータリアクチュエータ CRB/CDRB

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
    ・ダブルベーン、サイズ10~40追加 [New]
    ・角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を
     実現 (サイズ20, 30, 40)。
     全長:44%短縮、重さ48%削減。
    ・配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
    ・揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容
     易。
    ・揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。
    ・CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
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
  • ロータリアクチュエータ CRB/CDRB
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    標準形(オートスイッチなし)CRB10,15,20,30,40検索結果を表示
    標準形(オートスイッチ付)CDRB10,15,20,30,40検索結果を表示
    縦型オートスイッチユニット付CRB□-A10,15,20,30,40
    可変角度調整ユニット付CRB□-B10,15,20,30,40
    縦型オートスイッチユニット付可変角度調整ユニット付CRB□-C10,15,20,30,40
タイプシリーズベーン形式サイズ揺動角度シングル揺動角度ダブル
標準形(オートスイッチなし)CRBシングル,ダブル10,15,20,30,4090°,180°,270°90°,100°
標準形(オートスイッチ付)CDRBシングル10,15,20,30,4090°,180°-
縦型オートスイッチユニット付CRB□-Aシングル,ダブル10,15,20,30,4090°,180°,270°90°,100°
可変角度調整ユニット付CRB□-Bシングル,ダブル10,15,20,30,4090°,180°,270°90°,100°
縦型オートスイッチユニット付可変角度調整ユニット付CRB□-Cシングル,ダブル10,15,20,30,4090°,180°,270°90°,100°

オートスイッチ D

エアシリンダ » オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
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
  • オートスイッチ D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    D Series検索結果を表示
    D Series検索結果を表示
  • オートスイッチ D
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    D Series検索結果を表示
    D Series検索結果を表示
シリーズオートスイッチの種類内容
D Series無接点オートスイッチ一般(汎用)形、2色表示式、診断出力付、2色表示式、耐水性向上品・2色表示式、ハイジェニック、タイマ付、耐強磁界・2色表示式、耐熱型・2色表示式、広域検出タイプ
D Series有接点オートスイッチ一般(汎用)形、2色表示式、耐強磁界・2色表示式、耐熱型

ショックアブソーバ RJ

エアシリンダ » ショックアブソーバ
    ・最大作動回数1000万回。
    ・搬送物のソフト停止。
    ・M6~M27までラインナップ
    ・RBシリーズと取付けが互換。
    ・使用速度に適したバリエーション選択が可能。
     Lタイプ:0.05~1m/s Hタイプ:0.05~2m/s
     ショートストロークタイプ:0.05~1m/s
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
  • ショックアブソーバ RJ
    取扱説明書
    型式 シリーズ 検索結果を表示
    ソフトタイプRJ検索結果を表示
    ショートストローク
    タイプ
    RJ検索結果を表示
型式シリーズ吸収エネルギー(J)吸収ストローク(mm)外径ねじ
ソフトタイプRJ0.5~704~25M6~M27
ショートストローク
タイプ
RJ0.5~3.75~10M8~M14

ISOシリンダ C85
エアシリンダ C75 

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
    ・ISO規格(6432)準拠 (C85)
    ・取付支持金具、ロッド先端金具、オートスイッチ付の品番を設定
     シリンダと金具を別々に手配する手間が省け工数削減に貢献します。
    ・オートスイッチ位置微調整が容易
    ・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
    ・オートスイッチ付
     C85シリーズ:CD85、CD85W、CD85K、CD85R
     C75シリーズ:CD75、CD75W、CD75K、CD75R
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C85複動片ロッド8,10,12,16,20,25
標準形C85複動両ロッド8,10,12,16,20,25
標準形C85単動片ロッド8,10,12,16,20,25
ロッド回り止め形C85複動片ロッド8,10,12,16,20,25
ロッド回り止め形C85単動片ロッド8,10,12,16,20,25
ダイレクトマウント形C85複動片ロッド8,10,12,16,20,25
標準形C75複動片ロッド32,40
標準形C75複動両ロッド32,40
標準形C75単動片ロッド32,40
ロッド回り止め形C75複動片ロッド32,40
ロッド回り止め形C75単動片ロッド32,40
ダイレクトマウント形C75複動片ロッド32,40

バルブ付薄形シリンダ CVQ

エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
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
  • バルブ付薄形シリンダ CVQ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CVQ複動検索結果を表示
  • バルブ付薄形シリンダ CVQ
    自己宣言書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CVQ複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
構成機器
シリンダ
構成機器
バルブ
標準形CVQ複動32,40,50,63CQ2SY3000相当

Go Top