WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,294件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


フィルタ付減圧弁 1301/IW

計装用補助機器 » 減圧弁
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
  • フィルタ付減圧弁 1301/IW
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IW検索結果を表示
    1301
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過精度
IWRc1/40.02~0.2
0.02~0.3
0.02~0.5
5μm
1301Rc1/40.02~0.2
0.02~0.29
0.02~0.49
5μm

電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP8□00/IP8□01

計装用補助機器 » ポジショナ
    ・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
    ・モニターリング機能
    ・防爆構造
      電-空ポジショナ:
       TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
       ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex h ibⅡCT5/T6 Gb)
      スマートポジショナ:
       ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex h iaⅡCT4/T5/T6 Ga)
    ・HART通信機能(スマートポジショナ)
種類シリーズタイプ管接続口径
(Rc, NPT, G)
供給空気圧力
(MPa)
入力電流
電-空ポジショナIP8000レバータイプ1/40.14~0.7DC4~20mA
電-空ポジショナIP8100ロータリタイプ1/40.14~0.7DC4~20mA
スマートポジショナIP8001レバータイプ1/40.14~0.7DC4~20mA
スマートポジショナIP8101ロータリタイプ1/40.3~0.7DC4~20mA

焼結金属エレメント EB/ES

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 焼結金属エレメント
    ・機械的強度、耐圧が大きく、腐食に強い。
    ・機械加工、かしめ、ろう接、溶接および同時焼結が可能。
    ・洗浄により繰り返し使用が可能。
シリーズ材質公称ろ過精度
EBブロンズ(1)2,5,10,20,40,70,100,120μm
( )は準標準。
ESステンレス(1)2,5,10,20,40,70,100,120μm
( )は準標準。

工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGD

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
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
  • 工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGD
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGD検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGDRc3/8,1/2,3/40.7,1MPaMAX.80

真空ロッドレスシリンダ CYV

高真空機器 » 真空ロッドレスシリンダ
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
  • 真空ロッドレスシリンダ CYV
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    CYV検索結果を表示
シリーズ使用環境圧力{Pa(ABS)}チューブ内径(mm)
CYV大気~1.3×10-415,32

300mmウエハ対応平行シール型スリットバルブ XGTP

高真空機器 » スリットバルブ
    ・長寿命:300万回(常温時)
    ・発塵量:1/5以下に低減(従来品比)
    ・メンテナンス性向上
     容易なベローズ交換
     トップアクセスからのゲート交換が可能(オーダーメイド)
    ・安全対策
     メカ式エンドロック機構採用
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
  • 300mmウエハ対応平行シール型スリットバルブ XGTP
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    XGTP検索結果を表示
シリーズ使用環境圧力 Pa(abs)使用流体開口窓寸法
(高さ×幅)mm
作動圧力
MPa(G)
XGTP大気圧~10-6不活性ガス50×3360.45~0.6

大気開放弁付真空バルブ XLJ

高真空機器 » その他
    ・チャンバ内への粗引きポンプ(ロータリポンプ)の油の逆流防止
    ・大気開放弁一体構造による配管工数削減
  • 大気開放弁付真空バルブ XLJ
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    XLJ検索結果を表示
シリーズ操作方式弁形式軸シール
方式
フランジ
サイズ
XLJ電磁式常時閉・真空パイロットOリングシール25,40

アルミニウム製高真空L型バルブ  XLA/C/F/G

高真空機器 » 高真空バルブ
    ・アルミボディ採用
     均一なベーキング温度
     軽量・コンパクト
     アウトガスが少ない
     重金属汚染が少ない
    ・ベローズ交換が可能
シリーズ操作方式弁形式軸シール
方式
用途フランジ
サイズ
XLA-2エア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシールダストフリー
クリーン化
16~80
XLAV-2(電磁弁付)エア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシールダストフリー
クリーン化
16~80
XLC-2エア
オペレート
複動ベローズシールダストフリー
クリーン化
16~80
XLF-2エア
オペレート
単動
(N.C.)
Oリングシール高速作動
高作動回数
16~80
XLFV-2(電磁弁付)エア
オペレート
単動
(N.C.)
Oリングシール高速作動
高作動回数
16~80
XLG-2エア
オペレート
複動Oリングシール高速作動
高作動回数
16~80

減圧弁(圧力調整器) 高純度プロセスガス用 AP/SL/AZ 一般ガス用/AK 排圧弁/BP

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
プロセスガス用機器 » プロセスガス用機器
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » プロセスガス用機器
    ・半導体産業等、清浄度の高いガス供給用途に対応。
    ・ボディ材質はSUS316LダブルメルトもしくはSUS316Lを使用。
    ・接ガス部電解研磨処理。
    ・外部メタルシール構造。
シリーズ名称形式ボディ材質
AP高純度プロセスガス一段式減圧弁SUS316L
ダブルメルト
AP高純度プロセスガス二段式減圧弁SUS316L
ダブルメルト
AP高純度プロセスガスエアオペレート式減圧弁SUS316L
ダブルメルト
SL高純度プロセスガス一段式減圧弁SUS316L
ダブルメルト
AZ高純度プロセスガス一段式減圧弁SUS316L
AZ高純度プロセスガスエアオペレート式減圧弁SUS316L
AK一般ガス用一段式減圧弁SUS316
AK一般ガス用二段式減圧弁SUS316
AK一般ガス用エアオペレート式減圧弁SUS316
BP高純度用背圧弁SUS316
BP一般ガス用背圧弁SUS316

ペルチェ式サーモコン/ラックマウントタイプ HECR

温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
    ・高スペース効率:19インチラック搭載可能
     複数の機器が搭載できるラックマウントで、省スペース化が可能
    ・温度安定性:±0.01℃~0.03℃
    ・設定温度範囲:10℃~60℃
    ・冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW、1.2kW
    ・消費電力:200W、300W、400W

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
シリーズ設定温度範囲冷却能力温度安定性冷却方式
HECR002-A10~60℃200W±0.01~0.03℃ペルチェ式空冷
HECR004-A10~60℃400W±0.01~0.03℃ペルチェ式空冷
HECR006-A10~60℃510W±0.01~0.03℃ペルチェ式空冷
HECR006L-A10~60℃510W±0.01~0.03℃ペルチェ式空冷
HECR008-A10~60℃800W±0.01~0.03℃ペルチェ式空冷
HECR010-A10~60℃1kW±0.01~0.03℃ペルチェ式空冷
HECR008-W10~60℃800W±0.01~0.03℃ペルチェ式水冷
HECR012-W10~60℃1.2kW±0.01~0.03℃ペルチェ式水冷

Go Top