WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  »  ノングリース 窒素(N<sub>2</sub>検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,294件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


直動形2ポートソレノイドバルブ VX2/禁油(オプション)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
    ・流量20%UP※
    ・高さ寸法10%Down※
    ・質量30%Down※
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
     ※当社従来品比較
    ・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
    ・禁油(オプション)
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
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2/禁油(オプション)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX21/22/23検索結果を表示
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2/禁油(オプション)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX21/22/23検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VX21/22/23N.C./N.O.1/8~1/2
φ6~φ12
2~10

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
    ・設定項目の見える化
    ・簡単3ステップ設定
    ・簡単画面切替
     測定値を見ながら設定可能
    ・ディレー時間:最速1.5ms以下
    ・消費電流:25mA以下(ZSE20/ISE20), 35mA以下(その他)
    ・ノングリース仕様
シリーズ出力形式種類定格圧力範囲保護構造
ZSE20(F)-X2
ISE20-X2
1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40
ZSE20A(F)-X2
ISE20A-X2
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40
ZSE20B(F)-X2
ISE20B-X2
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP65
ZSE20C(F)
ISE20C(H)
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
−0.100~2.000MPa
IP65

インラインエアフィルタ ZFC5□/7□-X05

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa
     1台で正圧・真空圧の使用が可能
    ・回り止め機構採用
     正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止
    ・パッキン(FKM+禁油処理):-X05(オーダーメイド)

    注)供給圧力0.1MPa、差圧30kPa
シリーズ適用チューブ外径
ミリ
適用チューブ外径
インチ
流量 L/min(ANR)注)
正圧
流量 L/min(ANR)注)
真空圧
ろ過度(μm)
ZFC5□-X05φ4, φ6φ5/32'', φ1/4''100/20010/205
ZFC7□-X05φ6, φ8 , φ10, φ12φ1/4'', φ5/16'', φ3/8''250/450/550/65030/70/80/1005

デジタルフロースイッチ PFM7

アーク溶接工程向機器 » 検出スイッチ
    ・アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)、混合ガス(Ar+CO2)対応
    ・シールドガスの流量管理、数値管理が可能
    ・設定最小単位:0.01L/min
    ・繰り返し精度:±1%F.S.
    ・ノングリース
    ・流量調整弁一体化(省配管、省スペース)
    ・応答時間:50msec・0.5sec・1sec・2secより選択可能
シリーズ適用流体定格流量範囲(L/min)
PFM7乾燥空気、N2、Ar、CO20.2~10(0.2~5)
0.5~25(0.5~12.5)
1~50(1~25)
2~100(2~50)
( )はCO2の場合
PFM7-X731Ar+CO2混合ガス対応0.2~7
0.5~25
0.5~20
1.0~50
1.0~40
2~100
2~90
2~80

高精度位置決め用ピンシフトシリンダ CKQG-X2370

アーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
    ・高精度:ロッド先端振れ量±0.1mm以下
    ・位置再現性
    ・お客様で用意されたワーク位置決めピンが直接取付可能
    ・コイルスクレーパ内蔵
    ・シリンダ+ガイド部のユニット化による工数削減
    ・耐強磁界オートスイッチ取付可能
種類 シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm))
標準磁石内蔵形CKQG-X237032, 40, 5025, 30, 40, 50

クランプシリンダ CKG1/CKGA-XC88/XC89/XC91

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
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
種類シリーズ作動方式クレビス幅(mm)チューブ内径(mm)
耐強磁界オートスイッチ
(ロッド取付形)
CKG1-XC88/XC89/XC91複動16.5, 19.540, 50, 63
標準形オートスイッチ
(バンド取付形)
CKG1-XC88/XC89/XC91複動16.5, 19.540, 50, 63
耐強磁界オートスイッチ
(ロッド取付形)
CKGA-XC88/XC89/XC91複動2880, 100

Go Top